T1000

 Commande - Informations

(0-002-007-01)

La sonde de température et alarme gel T1000 IntelliTemp représente le choix idéal pour la mesure de la température ambiante, quelle que soit l'environnement.

  • Action automatique
  • Sonde de température et circuit électronique calibrés
  • Mesure précise: +ou- 1,1°C
  • LEDs d'alarme de température haute et basse
  • Esthétique agréable
  • Afficheur lumineux de 3 digits
  • Basse consommation
  • Sonde déportée fournie
  • Ajustement des températures haute et basse
  • Affichage en Celsius ou Fahrenheit
  • Double relais NF
  • Alimentation : 8,5 à 16 Vcc; 35 mA; 12 Vcc
  • Pouvoir de coupure du relais d'alarme :100 mA; 30 Vcc
  • Plage de mesure : -40°C à +60°C
  • Câble de la sonde : 4,80 m


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

T1000
(0-002-007-01)
La sonde de température et alarme gel


Documentation produit   Retour en haut de page
Recherche de produits