Viewguard IRP AM

 Commande - Informations  Documentation produit

ViewGuard PIR AM

Fonctionnalités

  • Miroir optique de haute qualité (en option : miroirs avec optique longue portée ou de type rideau)
  • Détection rapide et fiable
  • Anti-masque jusqu’à 30cm
  • Indication de première alarme
  • Consommation (0,6mA @ 12V)
  • Carte électronique enfichable (plug in)
  • Programmation conviviale avec commutateurs (dip-switches)
  • Tension de fonctionement : 8-15V DC
  • Dimensions : 64x130x48mm (l x h x p)
  • Portée : 15m x 18 m
  • EN50131-1 Security Grade 3, Environmental Class II
  • Certifié NF&A2P type 3


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

033430
Viewguard IRP AM : Détecteur de mouvement à infrarouge passif avec anti-masque, certifié NF&A2P type 3


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   
Recherche de produits