Infrarouge passif

La gamme de détecteurs de mouvement Honeywell offre une solution simple, efficace et peu coûteuse pour s'adapter au mieux à la majorité des installations. Avec son système à optique hermétique, sa gestion du signal par microcontrôleur et son design discret et esthétique, le choix de vos détecteurs ne peut être que plus facile.

Montage Mural Pour plus d'informations >>

La gamme de détecteurs de mouvement Honeywell offre une solution simple, efficace et peu coûteuse pour s'adapter au mieux à la majorité des installations.

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.
Viewguard Pour plus d'informations >>
ViewGuard

Détecteurs

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.
Montage Mural - Gamme Activ8 Pour plus d'informations >>
Montage Mural - Gamme ACTIV8

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.
Détection Rideau Pour plus d'informations >>

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.
Montage Plafond Pour plus d'informations >>

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.
V-Plex Pour plus d'informations >>

De par sa structure et avec gamme de produits qui lui est associé, le bus V-plex Honeywell offre une grande simplicité de câblage et la possibilité de gérer en totalité les informations de chaque détecteur raccordé. Ce bus peut également recevoir des interfaces universelles permettant l'utilisation de détecteurs filiaires classiques.

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.
Rechercher un produit