Fumée

La gamme de capteurs conventionnels ECO1000 de Honeywell est réalisée en utilisant les derniers perfectionnements en matière de fabrication et offre une série de caractéristiques d'avant-garde, les rendant "meilleur par leur conception".

Le capteur photoélectrique de fumée de la gamme ECO1000 est pourvu d'une chambre optique de très haut niveau associée à une électronique ASIC (circuit intégré spécifique à l'application) afin de produire une détection incendie précise et rapide.

L'utilisation combinée d'une chambre de détection de haute qualité et d'une électronique dédiée permet un espacement des opérations de maintenance et de nettoyage bien plus important.

Smoke / Fumee

ECO1005T-A - Détecteur de fumée

ECO1005-A - Détecteur de fumée

ECO1003-A - Détecteur de fumée

ECO1002-A - Détecteur de fumée

ECO1000BR - Embase 12Vcc

ECO1000 - Capteur Optique / thermique

ECO1000BREL12N/L - Embase 12Vcc sans mémoire

Rechercher un produit