Systèmes de contrôle d'accès Honeywell
Système de surveillance vidéo Honeywell
Répertoire des produits
Produits arrêtés
DT-900 F
Commande - Informations
Documentation produit
(0-000-055-01)
Détecteur double technologie
Hyperfréquence bande X (9,900 GHz)
Conçu pour les millieux industriels
Protection antimasquage
Monté sur rotule murale
Portée 15m x 12m ou 27m x 21m
Détection IRP à miroir
NF & A2P type 3
Commande - Informations
Retour en haut de page
Référence produit
Description
DT-900 F
(0-000-055-01)
Détecteur double technologie
Documentation produit
Retour en haut de page
DT-900 F Certificat NF&A2P
DT-900/ DT-906 Fiche technique
Téléchargement
Recherche de produits
Recherche par nom de produit
Tableau comparatif des IRP
Zone de couverture
(Vue de dessus, réglage sur 27m)
Zone de couverture
(Vue de côté, réglage sur 27m)