Systèmes de contrôle d'accès Honeywell
Système de surveillance vidéo Honeywell
Répertoire des produits
Produits arrêtés
TCC8M
Commande - Informations
Documentation produit
Télécommande bidirectionnelle
TCC-Base
Caractéristiques
Code d'encryptage tournant
Etat du système visualisable grâce aux voyants de la télécommande
Avertissement en cas d'alarme lors de la mise en service
Avertissement en cas de batterie faible
Portée radio : >50m sur site (2000m en champ libre)
Protocoles radio : Alpha et V2GY
Livré avec 2 anneaux de couleur (argent et bleu)
Dimensions : 56 x 48 x 9 mm
Conforme aux normes EN50131 Grade 2, Class II
Commande - Informations
Retour en haut de page
Référence produit
Description
TCC8M
Télécommande 4 touches bidirectionnelle
TCC-Base
Clip ceinture, 1 anneau couleur bois
Documentation produit
Retour en haut de page
Fiche technique de la centrale
Téléchargement
Recherche de produits
Recherche par nom de produit
Voir détails