SEF8M

 Commande - Informations  Documentation produit

SEF8MSirène extérieure radio

Caractéristiques :

  • Puissance de sortie de sirène : 103 dBA @1m / Flash: 1Hz
  • Portée radio > 50 m sur site (2000 m en champ libre)
  • Radio : protocoles ALPHA et V2 (sélection automatique)
  • Commande de puissance de sortie de la sirène : niveaux sonores 0 à 7 sélectionnables plus mode progressif
  • Durée d’activation (flash et sirène) : réglable de 1 s à 240 s
  • Type de pile SEF8M : 8 x piles AA 1,5 V au lithium, SEF8MDUM2 : 4 x piles AA 1,5 V au lithium
  • Durée de vie des piles : 4 ans pour la SEF8M (1 heure d’alarme par an), 2 ans pour la SEF8MDUM2 (flash sur toute la période)
  • Dimensions (H x L x P) : 330 x 240 x 73mm
  • Supervision et signal de défaillance des piles (seuil de défaut de tension d’alimentation)
  • Auto-protection à l’ouverture et à l’arrachement
  • Température de fonctionnement de -25 C à +60 C
  • Conformité/Certification : EN50131-4 Niveau 2, NF&A2P type 2; NF324-H58 ; n° certification 3221000001A0
  • Couleur de la lentille Orange (fournie), rouge ou bleue (en option)


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

SEF8M Sirène extérieure radio avec lentille orange
SEF8MDUM1 Sirène factice sans LED ; conception identique à la SEF8M, sans électronique ni piles
SEF8MDUM2 Sirène factice avec flash alimenté et LED clignotantes
SEF8MB1 Lentille rouge
SEF8MB3 Lentille bleue


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   
Recherche de produits