Systèmes de contrôle d'accès Honeywell
Système de surveillance vidéo Honeywell
Répertoire des produits
Produits arrêtés
SI800M
Commande - Informations
Documentation produit
Sirène intérieure
Caractéristiques :
Puissance : 7 niveaux audio (de 95dBA à 120 dBA) et un mode progressif
Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
Compatible avec les centrales Domonial
Autonomie des piles : 5 ans (en mode Alpha), 3 ans (en mode V2GY)
Température de fonctionnement : 10°C à 55°C
Dimension : 165 mm de diamètre
Poids : 430g
Alimentation : 4 piles 3V CR123 lithium (fournies)
Certifications : NF&A2P type 2, EN/TS50131-2 Grade 2, Classe environnementale II
Commande - Informations
Retour en haut de page
Référence produit
Description
SI800M
Sirène intérieure
Documentation produit
Retour en haut de page
Certificat NF&A2P
Téléchargement
Recherche de produits
Recherche par nom de produit
Voir détails