DF8M

 Commande - Informations  Documentation produit

DF8MDétecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF)

Caractéristiques :

  • sirène intégrée : 85db à 3m
  • couverture : 100 m2
  • alimentation : Pile (fournie) CR123A Lithium 1 x 3 V
  • Dimensions (Ø x h) : 135 x 58 mm
  • Certifications : CE N° certificat 033-CPD-292027, EN14604


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

DF8M
Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF)


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   
Recherche de produits