Domonial est une centrale d'alarme radio utilisant la fréquence
Européenne 868Mhz et intégrant un transmetteur téléphonique. Reconnue
pour les performances de sa radio et sa simplicité d'installation, elle s'adapte
parfaitement aux applications résidentielles ou de petits commerces.
L'interphonie est réalisable dans la version de base grace à son Haut-parleur
et son microphone intégrés. Elle peut, en option, être équipée d'un module de
transmission sur réseau GSM et est compatible X10 par adjonction d'un
module de commande.