Systèmes de contrôle d'accès Honeywell
Système de surveillance vidéo Honeywell
CS800
Commande - Informations
Clavier utilisateur à LEDs pour centrale SECURIT 800L
Nombre maximum de claviers: 6
Alimentation: 12V
Consommation au repos: 20 mA.
Maximum: 45 mA.
Dimensions: 70mm x 120mm x 25mm
Masse: 0.13 Kg
Commande - Informations
Retour en haut de page
Référence produit
Description
CS800
(A-000-911-00)
Clavier utilisateur à LEDs
Documentation produit
Retour en haut de page
Recherche de produits
Recherche par nom de produit
SECURIT 800L