|
|
SECURIT 800L |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |

- Centrale 8 zones
- 6 Programmables en : Alarme, Entrée/Sortie, route d'entrée, agression,
entrée marche partielle, isolée en marche partielle.
- 1 Programmable en: Entrée, Alarme, incendie, clé de
MES
- 1 Fixe: Entrée/Sortie.
- Mise en service simplifiée : procure plus de
souplesse en isolant automatiquement des zones pré-programmées, en autorisant
la MES du système alors que l'utilisateur reste sur place.
- Isolation manuelle : Le système peut s'adapter à
n'importe quelle situation pouvant survenir en permettant l'isolation manuelle
de zones n'ayant pas été programmées en fonction partielle 2 ou isolation
partielle.
- Option agression : Les claviers déportés peuvent être
programmés pour délivrer une information d'agression, en utilisant les touches
* et #.
- Sortie haut-parleur : Afin d'améliorer la
signalisation, il est possible d'utiliser jusqu'à 2 Haut-parleurs
supplémentaires de 16 Ohm.
- Fonction carillon : Il est possible d'activer cette
fonction individuellement pour chaque zone.
- 2 Codes utilisateur : Un code
principal et un code pour les
enfants ou pour le personnel de
maintenance, etc...
|
|
|
|
|
 |
|
|