ADE Gen4 Accenta & Optima

Les nouvelles centrales d’alarme ADE Gen4 constituent un système anti-intrusion simple et fiable pour toute installation résidentielle. Les nouvelles gammes Optima et Accenta Gen4 bénéficient d’une solide réputation des produits ADE vendus en Angleterre depuis plus de 30 ans. Elles sont très appréciées des électriciens de part la fiabilité de leur système filaire et des utilisateurs finaux grâce à leur facilité d’utilisation et nombreuses fonctionnalités.

Les centrales Optima et Accenta ADE Gen 4 peuvent répondre aux besoins de la plupart des habitations en matière de sécurité grâce à leurs nombreuses fonctionnalités : huit zones, trois programmes de mise en marche partielle, zones incendie, autoprotection intégrée et sorties pour le transmetteur vocal Informa. Un clavier alphanumérique distant avec écran LCD, associé à des menus intuitifs, permet une utilisation et une configuration aisées des centrales. La structure simple et intuitive des menus permet aux électriciens de gagner du temps lors de l'installation. Les propriétaires peuvent quant à eux accéder à un récapitulatif clair et complet du statut de leur système, disponible en sept langues : français, allemand, anglais, espagnol, néerlandais, italien et portugais.

Centrales d'alarme Pour plus d'informations >>

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.
Claviers Pour plus d'informations >>

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.
Accessoires Pour plus d'informations >>

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.
Rechercher un produit