Galaxy 3

La gamme Galaxy 3 dispose de centrales d'alarme intrusion fiable et de haute qualité, conçu pour les installations commerciales et industrielles. Elles disposent d'une alimentation de 2,5A (1.25A@grade 3). Elles proposent 16 zones de base extensibles à 144 ou 520 et 8 sorties extensibles à 68 ou 256, etc... Comme le reste des centrales Galaxy, les Galaxy 3 bénéficient de logiciels de paramétrage, de supervision et de maintenance utilisables localemen ou à distance. Elles sont conformes à l'EN50131-1:1997 grade 2, classe environnementale II.

Centrales Pour plus d'informations >>
Galaxy 3

La gamme Galaxy 3 dispose de centrales d'alarme intrusion fiable et de haute qualité, conçu pour les installations commerciales et industrielles.

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.
Modules Pour plus d'informations >>
Galaxy 3 Modules

En dehors des éléments de la gamme Galaxy, les Galaxy 3 disposent de modules dédiés. Retrouvez l'ensemble de ces éléments dans la rubrique Galaxy.

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.
Alimentations Pour plus d'informations >>

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.
Rechercher un produit

Catalogue Intrusion 2009

Security and Communications Catalogue