Cette alimentation "Smart" assure la
supervision et la transmission vers la
centrale des informations de perte
du secteur et/ou de la batterie, de
l'autoprotection et l'état des fusibles.
Ces informations sont envoyées au
travers du bus RS485. De plus, un
module RIO est intégré à cette
alimentation, offrant ainsi 8 zones et
4 sorties programmables.
Conforme à l'EN50131-1:1997
grade 2, classe environnementale II.