G2

Les centrales G2-20 / G2-44+ ont été conçues pour être utilisées dans des installations réalisées en milieu commercial et petits commerces. Ces centrales sont conformes à la norme EN50131-1 Grade 2. Un des objectifs principaux visés par ces centrales est d'obtenir la plus grande souplesse d'emploi possible.

Ces centrales s'installent et s'utilisent de la même manière que la gamme Galaxy précédente (18 à 512), elles utilisent la même interface utilisateur ainsi que les mêmes périphériques. Toutefois, nombre de fonctionnalités ont été ajoutées pour une plus grande polyvalence.

Centrales et Claviers de Commande Pour plus d'informations >>
Galaxy 2

Les centrales G2-20 / 2-44+ ont été conçues pour être utilisées dans des installations réalisées en milieu commercial et petits commerces.

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.
Modules Pour plus d'informations >>
Galaxy  Modules

En dehors des éléments de la gamme Galaxy, les Galaxy 2 disposent de modules dédiés. Retrouvez l'ensemble de ces éléments dans la rubrique Galaxy.

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.
Rechercher un produit

Catalogue Intrusion 2009

Security and Communications Catalogue