Systèmes de contrôle d'accès Honeywell
Système de surveillance vidéo Honeywell
Répertoire des produits
Produits arrêtés
5882EUH
Commande - Informations
Documentation produit
Récepteur radio
Alimentation : 12Vcc
Consommation : 60mA (nominal), 85mA (pointe)
Fréquence : 868,250MHz
Portée : 60m nominal en intérieur
Raccordement sur BUS ECP
Temp. de fonctionnement : 0°C à 50°C
Humidité : Jusqu'à 85% d'humidité relative
Dimensions : 188x112x37mm
Commande - Informations
Retour en haut de page
Numéro de la pièce
Description
5882EUH
(5882H)
868MHz pour la gamme 5800 pour centrales Vista 12 ou 48 et Galaxy G2-44
Documentation produit
Retour en haut de page
Galaxy 2 Brochure commerciale
Téléchargement
Recherche de produits
Recherche par nom de produit
Radio Compatibilité