TCB800M - Télécommande bidirectionnelle
CP037-50 - Clavier à afficheur LCD MK7 F
CP038-50 - Clavier à afficheur Keyprox
G2-20 - Solution de protection adaptée aux petits commerces
G2-44+ - La centrale G2-44+ est une centrale d'alarme intrusion 12 zones, extensible à 44 zones. Elle bénéficie en plus d'un bus ECP pour la connexion de modules tels que clavier, récepteur radio, extension de zone.
6160 Galaxy Keyprox - Clavier LCD sur bus ECP intégrant un lecteur de badge de proximité pour centrale Galaxy 2-44+.
MX03-MP - Support de montage MAX3
MX04 - Lecteur de proximité
MX03-VRC - Capot de protection métallique
|