Systèmes de contrôle d'accès Honeywell
Système de surveillance vidéo Honeywell
Répertoire des produits
Produits arrêtés
G2-44+
Commande - Informations
Documentation produit
Publicité
Nouvelle G2-44+: solution de protection adaptée aux petits commerces
Alimentation de 1.4A (1A en grade 2) et transmetteur téléphonique intégré
Télécommande radio bi-directionnelle
Interface radio RF portal pour une meilleure performance radio (compatibilité avec lespériphériques radio Domonial)
Levée de doute audio pour le télésurveilleur et interphonie pour l'utilisateur
Facilité d'installation, grande flexibilité, architecture unique reposant sur la technologie éprouvée Galaxy
Encombrement réduit
Claviers MK7 et Keyprox: 4
Zones: 12 extensibles à 44
Sorties: 4+8 extensibles à 28
Lecteur de badge de proximité : 1
Module Ethernet
Journal d'évènements: 1000
Groupes: 3 + 1 groupe commun
Utilisateurs (Code, badge et télécommande): 23
Interface radio: 2 (gamme Domonial et/ou 5800H)
Logiciel PC ACCeSS Lite: gestion et maintenance à distance
Conforme à l'EN50131-1
Certifiée NF&A2P type 2
Commande - Informations
Retour en haut de page
Référence produit
Description
C044-50-C
Centrale d'alarme G2-44+ avec transmetteur RTC intégré (version NF&A2P)
C044-15-C
Centrale d'alarme G2-44+ avec transmetteur RTC intégré
C044-15-KPD
Centrale d'alarme G2-44+ livrée avec un clavier MK7F
C044-50-KPD
Centrale d'alarme G2-44+ livrée avec un clavier MK7F
, Version NF&A2P type 2
C044-15-PROX
Centrale d'alarme Galaxy 2-44+ livrée avec un clavier Keyprox
C044-50-PROX
Centrale d'alarme Galaxy 2-44+ livrée avec un clavier Keyprox
, Version NF&A2P type 2
Documentation produit
Retour en haut de page
Certificate NF&A2P
Fiche techniques G2
G2 NF&A2P Centrales d’alarme intrusion
Simplifiez-vous la vie sans fil
Synoptique G2
Téléchargement
Télécharger la publicité (PDF)
Retour en haut de page
Simplifiez-vous la vie sans fil
Afficher au format PDF
Recherche de produits
Recherche par nom de produit
Tableau comparatif G2
Synoptique G2