G2-20

 Commande - Informations  Documentation produit  Publicité

G2 Series

  • Nouvelle G2-20: solution de protection adaptée aux petits commerces
  • Télécommande radio bi-directionnelle
  • Facilité d'installation, grande flexibilité, architecture unique reposant sur la technologie éprouvée Galaxy
  • Alimentation de 1A (0.6A en type grade 2)
  • Claviers MK7 et Keyprox: 4
  • Zones: 12 extensibles à 20
  • Sorties: 4+8  extensibles à 16
  • Lecteur de badge de proximité : 1
  • Module Ethernet
  • Journal d'évènements: 1000
  • Groupes: 3 + 1 groupe commun
  • Utilisateurs (Code, badge et télécommande): 23
  • Interface radio: 2 (gamme Domonial)
  • Logiciel PC ACCeSS Lite: gestion et maintenance à distance
  • Certifiée NF&A2P type 2


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

C020-50-C Centrale G2-20, certifiée NF&A2P (version NF&A2P)
C020-15-C Centrale d'alarme G2-20 avec transmetteur RTC intégré
   
C020-15-KPD Centrale G2-20 livrée avec un clavier MK7 F
C020-15-PROX Centrale Galaxy 2-20 livrée avec un clavier Keyprox
C020-50-PROX Centrale Galaxy 2-20 livrée avec un clavier Keyprox, Version NF&A2P type 2


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   

Télécharger la publicité (PDF)   Retour en haut de page
G2 adSimplifiez-vous la vie sans fil
Afficher au format PDF  Advertisement
Recherche de produits