CP041-50

 Commande - Informations  Documentation produit

TouchCenter

Clavier tactile TouchCenter pour Galaxy Dimension

  • Écran d’accueil personnalisable via un lecteur de carte SD intégré
  • Grand écran couleur
  • Écran tactile intuitif avec des choix par icônes et par menu en français
  • Fonctionnalités simples de mise en/hors service pour des systèmes multi-groupes
  • Décompte affichant la temporisation d’entrée/sortie
  • Ajout, suppression ou modification des utilisateurs et des codes
  • Affichage de la liste des zones avec l’état de chaque zone
  • Vue d’ensemble de l’état du système
  • Possibilité d’exclure rapidement des zones
  • Affichage du journal des événements
  • Emulation du clavier MK7 pour la programmation
  • Fonction ‘Gestion des bâtiments’ permettant aux utilisateurs de commander des systèmes tels que l’éclairage ou la climatisation.
  • Ecran tactile certifié NF&A2P type 3
  • Ecran : VGA, tactile, 640 x 480 pixels, 64 000 couleurs
  • Dimensions : 182 x 128 x 38mm (l x h x p)
  • Poids : 500g avec support
  • Consommation : Au repos - 107mA, activé - 203mA


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

CP041-50 Clavier tactile TouchCenter pour Galaxy Dimension certifié NF&A2P


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   
Recherche de produits