Galaxy 512

 Commande - Informations

galaxy

  •  Galaxy 512 avec alimentaion de 3 A Smart
Caractéristiques:  
Nombre de zones : 8 à 512
Nombre de sorties : 4 à 260
Nombre de BUS RS485 : 4
Extension Entrées/Sorties par RIO : 64
Extension radio par RIO RF : oui
Zones radio : 0 à 256
Groupes : 32
Lecteurs de badges : 32
Keyprox : 24
Utilisateurs : 999
Multi-utilisateurs : 16
Types de sorties : 65
Timer : 2
Mise en/hors automatique : 20 MES
Types de zones : 45
Mémoire d'évènements : 1000
Evènements contrôle d'accès : 1000
Liens : 256
Télémaintenance à distance
Imprimante, Module telecom, Ethernet, RS232 en option


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

Galaxy 504
ACEGALAXY512 (C063-15-3AS-B)
Galaxy 512 avec alimentaion de 3 A
Smart


Documentation produit   Retour en haut de page
Recherche de produits