Galaxy 504

 Commande - Informations

galaxy

  •  Galaxy 504 avec alimentation de 1 A ou 3A
Caractéristiques:  
Nombre de zones : 0 à 504
Nombre de sorties : 4 à 256
Nombre de BUS RS485 : 4
Extension Entrées/Sorties par RIO :  63
Extension radio par RIO RF : oui
Zones radio : 0 à 256
Groupes : 32
Lecteurs de badges : 32
Keyprox : 24
Utilisateurs : 999
Multi-utilisateurs : 16
Types de sorties : 60
Timer : 2
Mise en/hors automatique : 20
Types de zones : 41
Mémoire d'évènements : 1000
Evènements contrôle d'accès : 1000
Liens : 256
Télémaintenance à distance
Imprimante, Module telecom, Ethernet, RS232 en option


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

Galaxy 504
ACEGALAXY504_1A (C065-15-1A-L)
Galaxy 504 avec alimentation de 1 A
Galaxy 504
ACEGALAXY504 (C065-15-3A-L)
Galaxy 504 avec alimentation de 3 A


Documentation produit   Retour en haut de page
Recherche de produits