Galaxy 500

 Commande - Informations

galaxy

  • Galaxy 500 avec alimentation de 1 A ou 3A
Caractéristiques:  
Nombre de zones : 0 à 504
Nombre de sorties : 4 à 256
Nombre de BUS RS485 : 4
Extension Entrées/Sorties par RIO : 63
Extension radio par RIO RF : oui
Zones radio : 0 à 256
Groupes : 16
Lecteurs de badges : 16
Keyprox : 15
Utilisateurs : 500
Multi-utilisateurs : 8
Types de sorties : 60
Timer : 2
Mise en/hors automatique : 20
Types de zones : 41
Mémoire d'évènements : 1000
Evènements contrôle d'accès : 1000
Liens : 256
Télémaintenance à distance
Imprimante, Module telecom, Ethernet, RS232 en option


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

Galaxy 500
ACEGALAXY500_1A (C057-15-1A-L)
Galaxy 500 avec alimentation de 1 A
Galaxy 500
ACEGALAXY500 (C057-15-3A-L)
Galaxy 500 avec alimentation de 3 A


Documentation produit   Retour en haut de page
Recherche de produits