Galaxy 128

 Commande - Informations

galaxy

  • Galaxy 128 avec alimentation de 1 A ou 3A
Caractéristiques:  
Nombre de zones : 0 à 128
Nombre de sorties : 4 à 68
Nombre de BUS RS485 :  2
Extension Entrées/Sorties par RIO : 16
Extension radio par RIO RF : oui
Zones radio : 0 à 128
Groupes : 8
Lecteurs de badges : 8
Keyprox : 7
Utilisateurs : 250
Multi-utilisateurs : 8
Types de sorties : 60
Timer : 2
Mise en/hors automatique : 20
Types de zones : 41
Mémoire d'évènements : 500
Evènements contrôle d'accès : 500
Liens : 128
Télémaintenance à distance
Imprimante, Module telecom, Ethernet, RS232 en option


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

Galaxy 128
ACEGALAXY128_1A (C070-15-1A-L)
Galaxy 128 avec alimentation de 1 A
Galaxy 128
ACEGALAXY128 (C070-15-3A-L)
Galaxy 128 avec alimentation de 3 A


Documentation produit   Retour en haut de page
Recherche de produits