Galaxy 60

 Commande - Informations

galaxy

  • Galaxy 60 avec alimentation intégrée de 1A ou 3A
  • Modèle NF&A2P type 2 avec Smart RIO F intégré (Galaxy 60F)

    • Caractéristiques:  
      Nombre de zones : 20 à 60
      Nombre de sorties : 10 à 30
      Nombre de BUS RS485 : 1
      Extension Entrées/Sorties par RIO : 5
      Extension radio par RIO RF : oui
      Zones radio : 0 à 40
      Groupes : 4
      Lecteurs de badges : 4
      Keyprox : 4
      Utilisateurs : 200
      Multi-utilisateurs : 4
      Types de sorties : 60
      Timer : 2
      Mise en/hors automatique : 20
      Types de zones : 41
      Mémoire d'évènements : 500
      Evènements contrôle d'accès : 500
      Liens : 64
      Télémaintenance à distance
      Imprimante, Module telecom, Ethernet, RS232 en option


      Commande - Informations   Retour en haut de page

      Référence produit  Description 

      Galaxy 60
      ACEGALAXY60 (C052-15-1A-L)
      Galaxy 60 avec alimentation de 1 A
      Galaxy 60
      ACEGALAXY60_3A (C052-15-3A-L)
      Galaxy 60 avec alimentation de 3 A
      Galaxy 60F
      ACEGALAXY60F (C052-50-3AS-NF)
      Galaxy 60 F avec Smart RIO F intégré (modèle agréé NF&A2P type 2)


      Documentation produit   Retour en haut de page
      Recherche de produits