P025-01-B

 Commande - Informations

ACRIOALIMF

Galaxy Power Unit

  • Alimentation en coffret de 3A
  • Assure la supervision et la transmission vers la centrale des informations de perte du secteur et/ou de la batterie, de l'autoprotection et l'état des fusibles au travers du bus RS485.
  • Conforme à l'EN50131-1:1997 grade 2, Environmental Class II
  • Dimensions: 440 x 350 x 85mm


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

ACRIOALIMF
(P025-01-B)
Alimentation en coffret de 3A


Documentation produit   Retour en haut de page
Recherche de produits