Écran d’accueil personnalisable via un lecteur de
carte SD intégré
Grand écran couleur
Écran tactile intuitif avec des choix par icônes et
par menu en français
Fonctionnalités simples de mise en/hors service pour
des systèmes multi-groupes
Décompte affichant la temporisation d’entrée/sortie
Ajout, suppression ou modification des utilisateurs
et des codes
Affichage de la liste des zones avec l’état de chaque
zone
Vue d’ensemble de l’état du système
Possibilité d’exclure rapidement des zones
Affichage du journal des événements
Emulation du clavier MK7 pour la programmation
Fonction ‘Gestion des bâtiments’ permettant aux
utilisateurs de commander des systèmes tels que l’éclairage ou la
climatisation.
Ecran tactile certifié NF&A2P type 3
Ecran : 240 x 320 pixels, 256 couleurs
Dimensions : 182 x 128 x 38mm (l x h x p)
Poids : 0,5 kg avec support
Consommation : Au
repos - 105mA, activé - 170mA