<< Retour

Communiqués de presse

 
 

Honeywell Etend Son Offre de Solutions IP Avec le Lancement du DVR Fusion III v3.6 et de la Gamme de Cameras Megapixels HCX en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

L’offre de produits IP permet une intégration en toute simplicité aux réseaux analogiques et numériques, gage d’une réduction des coûts et d’un renforcement de la sécurité

ANTONY, FRANCE, 08 mai 2009 - Honeywell (NYSE : HON) a annoncé aujourd’hui l’extension de son offre de solutions IP dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) avec le lancement de l’enregistreur vidéo numérique (DVR) Fusion III v3.6 et de la gamme de caméras mégapixels HCX, offrant ainsi aux installateurs et aux intégrateurs d'équipements de sécurité une solution de vidéo IP Honeywell complète, venant enrichir un portefeuille de solutions analogiques éprouvées. La nouvelle gamme de produits IP est idéale pour les structures de type bâtiments publics, centres éducatifs, locaux commerciaux ou infrastructures municipales qui souhaitent équiper leurs réseaux numériques ou analogiques existants des toutes dernières technologies IP.

L’enregistreur Fusion III v3.6 – dernier-né de la gamme réputée d'enregistreurs DVR Fusion III pour les applications de sécurité – offre une intégration totale avec la nouvelle gamme de caméras mégapixels HCX ainsi qu’avec les caméras IP et dômes PTZ ACUIX™ IP de la série EQUIP™. L’enregistreur Fusion III v3.6 permet également aux utilisateurs de solutions Honeywell Fusion de déployer la technologie IP sur un réseau analogique grâce à une simple mise à niveau du logiciel embarqué, sans devoir remplacer leur DVR ou modifier leur infrastructure réseau.

« Ces nouveaux produits nous permettent désormais de disposer d’un portefeuille complet de solutions IP à destination des installateurs et intégrateurs d’équipements de sécurité », déclare Chris Koetsier, Responsable produit mondial pour les systèmes vidéo, Honeywell Systems Group, EMEA. « Historiquement, Honeywell a toujours été à la pointe du développement de solutions vidéo analogiques, de haute qualité et innovantes pour le marché de la sécurité. Désormais, Honeywell fait bénéficier le monde de l’IP de ses connaissances et de son expertise par le biais des séries Fusion III, HCX, EQUIP et ACUIX. »

La gamme de produits IP Honeywell inclut :

DVR Fusion III v3.6 – Le dernier-né de la gamme réputée d'enregistreurs DVR Fusion III pour les applications de sécurité intègre les composants matériels éprouvés du Fusion III et y ajoute de nouvelles fonctionnalités, telles que l’intégration avancée de caméras IP, la technologie de détection de mouvements « Smart Motion » ainsi que l’intégration de Microsoft Active Directory. L’enregistreur Fusion III v3.6 utilise les dernières avancées en matière de technologie IP pour combler le fossé entre systèmes analogiques et numériques et proposer une intégration parfaite entre les deux formats. De plus, l’analyse de vidéo intelligente disponible en option via les offres « Active Alert® », « Smart Impressions® » et « People Counter » d’ Honeywell permet d’accroître sensiblement la précision de la détection d’événements tout en éliminant quasiment le risque de fausses alarmes.

La technologie Mégapixel HCX de Honeywell – La série HCX de caméras mégapixels Honeywell offre des technologies IP de très grande qualité et permet des économies en termes d’installation et d’équipements tout en constituant une solution de surveillance réseau pour une reconnaissance d'objets haute résolution bien supérieure à ce que proposent les caméras analogiques standard. Dans les zones où la surveillance doit porter sur un champ visuel étendu, une seule caméra HCX s’avère aussi efficace que plusieurs caméras analogiques standard, la qualité d’image permettant une amélioration significative de l'analyse médicolégale.

La série EQUIP de caméras IP – Adoptant le design de la gamme de caméras analogiques à grand succès de Honeywell, les produits de la série EQUIP sont des caméras professionnelles dotées de fonctionnalités IP. Capables de capturer des images de haute qualité à une fréquence de 25 images par seconde et avec une résolution de 4CIF, y compris par faible luminosité, les caméras IP EQUIP offrent des images bien plus détaillées tandis que la compression MPEG-4 permet d'accélérer la vitesse de transmission vidéo en économisant la bande passante réseau. La gamme inclut des caméras jour/nuit ainsi qu’un mini-dôme anti-vandalisme.

Le dôme PTZ ACUIX IP – Le nec plus ultra de la série EQUIP offre une excellente qualité d’images et permet une meilleure réactivité aux événements ainsi qu’une meilleure intégration avec les enregistreurs vidéo numériques Honeywell. Le dôme ACUIX IP est équipé d’objectifs couleur 18X et d’objectifs vrai jour-nuit 18X, 26X et 35X et intègre les fonctionnalités WDR (grande portée dynamique) et EIS (stabilisation d’image électronique) pour une meilleure qualité d’image même en cas de mauvaises conditions d’éclairage ou de montage instable.

Pour plus d’informations sur les solutions vidéo IP Honeywell, consultez le site : www.honeywell.com/security/fr


Honeywell International (www.honeywell.com) est un groupe industriel diversifié classé au Fortune 100, leader dans les systèmes de haute technologie. Le groupe offre à ses clients dans le monde entier des produits et services pour l’aéronautique, des systèmes de contrôle pour le bâtiment et l’industrie, des produits pour l’automobile, des turbocompresseurs ainsi que des matériaux évolués. Le siège du groupe est basé à Morristown, dans le New-Jersey, aux Etats-Unis. L’action Honeywell se négocie à la Bourse de New York, Londres et Chicago. Pour plus d'informations sur Honeywell et pour connaître les dernières actualités du groupe, visitez le site internet suivant : www.honeywellnow.com.



Ce communiqué contient des énoncés pouvant être considérés comme « prévisionnels » au sens de la Section 21E de la loi américaine intitulée « Securities Exchange Act of 1934 ». Tout énoncé (autre que de nature historique) traitant d’activités, d’événements ou de développements dont nous envisageons, attendons, prévoyons, pensons ou anticipons qu’ils se produiront ou pourront se produire dans l'avenir, est considéré comme un énoncé prévisionnel. De tels énoncés sont établis sur certaines hypothèses ou suppositions formulées par nos dirigeants à la lumière de leur expérience et de leur perception de tendances historiques, de la situation en cours, de développements futurs attendus et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns. Les énoncés prévisionnels contenus dans ce document sont également soumis à divers risques matériels et incertitudes comprenant, sans s’y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux et technologiques pouvant influer sur nos opérations, nos marchés, nos produits, nos services et nos tarifs. De tels énoncés prévisionnels ne constituent en rien la garantie de performances à venir, et les résultats, développements et décisions professionnels de fait peuvent différer de ceux envisagés par lesdits énoncés prévisionnels.


 
Contact média:
 
Sue Howes
Honeywell Systems Group EMEA
00 44 7766 420250
sue.howes@honeywell.com

 
Guy McGerr
Weber Shandwick Technology
00 44 20 7067 0337
gmcgerr@webershandwick.com



 

 Retour en haut


Recherche