Le duo gagnant radio-filaire d'Honeywell offre une solution de
sécurité optimale à l'école de Pringy. L’école de Pringy, moderne
et récente de 2009, souhaitait installer rapidement un système d'alarme.
L’installateur, la société RCE Génie Electrique, en Haute-Savoie, a réalisé
cette installation en choisissant une combinaison de la gamme filaire Galaxy
Dimension avec la version radio des détecteurs DUAL TEC. Elle nous fait part de
son expérience pour la préparation, la mise en place et la programmation de ce
système en double technologie.
La Situation Pringy est une commune de 4000 habitants en
Haute-Savoie, appartenant à la région Rhône-Alpes. En plein essor urbain, la
commune déploie de nombreux projets d’urbanisme conformes aux exigences
environnementales pour répondre en faveur du développement durable et de
l’économie d’énergie. Cette école maternelle récente s’impose sur une superficie
de 1200m² et se situe au cœur du centre ville.
Les attentes du client Le directeur des services techniques de la
ville de Pringy souhaitait un système d’alarme, post-construction, face à la
présence d’un équipement scolaire neuf. Plusieurs exigences devaient être prises
en compte :
- Délai d’installation court : la rentrée scolaire approchant, il fallait
installer le système d'alarme très rapidement.
- Solution pratique et simple d’utilisation pour ne pas perturber les
habitudes des employés.
- Une solution discrète et en harmonie avec l’architecture moderne de
l’école.
La Solution Compte tenu du contexte donné, RCE a très rapidement
conseillé une solution radio : “L’école étant construite entièrement en bois
avec des faux-plafonds indémontables, il était impossible de répondre à la
demande du client avec un système filaire et qui plus est dans un temps très
court,” nous explique le Directeur Technique, Patrick Roche.
Une solution d’alarme mixte a été installée en combinant la centrale filaire
avec un clavier tactile Galaxy TouchCenter et 46 détecteurs de mouvements radio
double technologie pour couvrir les 1200m².
« Le module radio a été la solution pour répondre efficacement aux
contraintes de temps, d’architecture, et de câblage, » Patrick
Roche, Directeur Technique RCE Génie Electrique
Les avantages des modules Radio “Le module radio a été la
solution pour répondre efficacement aux contraintes de temps, d’architecture, et
de câblage,” souligne Patrick Roche.
De réelles innovations techniques :
- Adaptabilité et flexibilité notable
Honeywell offre une
compatibilité possible de la gamme Galaxy Dimension avec les modules radio et
par conséquent permet de répondre à tout type de site..
- Installation rapide et efficace
Comme nous l'explique, le
Directeur Technique, Patrick Roche, “grâce aux détecteurs radio, il y a un
gain de temps considérable. Il n’y a aucun besoin de tirer des câbles.” La
preuve en est que, dans cette école de 1200 m², 46 détecteurs ont été
installés en une journée par 2 personnes. Pour équiper le même site en
détection filaire, il aurait fallu une semaine pour tout installer et
programmer. De même, l’installateur reconnaît l’avantage du module Radio par
rapport à la centrale, qui n’a pas besoin d’être câblée et connectée aux
détecteurs.
- Programmation plus facile et flexible
“Le module radio
communique directement sur le bus, donc il n’est pas obligé d’avoir un clavier
dédié au module radio et peut également fonctionner avec tout type de clavier.
Grâce au Galaxy TouchCenter, la programmation est rapide et offre un
apprentissage d’autant plus simple,” mentionne Mr Roche.
- Solution évolutive et rentable
Les systèmes de solution
Honeywell sont compatibles avec toute génération de produits confondus. “En
utilisant des produits Honeywell, le client est alors rassuré car il n’a pas
d’inquiétude sur l’évolution technologique des produits,” déclare Mr Roche.
“Par conséquent, il fait un investissement financier moindre.”
Les résultats “Le duo Radio-Filaire a permis, comme
témoigne Patrick Roche, de remporter la confiance du client, et de respecter les
exigences de temps, d’architecture, d’esthétique et de confort dans la gestion
d’utilisation du système," ajoute Patrick Roche. Cette qualité a été d'ailleurs
confirmée depuis par la certification NF&A2P des détecteurs DT8M. Enfin, le
client gagne sur le plan financier grâce à des frais d'installation
moindres.
Un partenaire de choix RCE Génie Electrique, installateur
électrique depuis 12 ans, est spécialiste des courants forts et faibles. La
société gérée par Mr Janin est localisée dans le département de la Haute-Savoie.
L’entreprise est connue pour exercer dans les domaines tertiaires, privés et
industriels, et est engagée, depuis ses débuts, dans une dynamique
environnementale, économique et sociale. RCE est connu pour son expertise dans
l’installation de solutions de sécurité de la gamme Galaxy de Honeywell et a
déjà oeuvré sur d’autres pôles d’activités, telle que la mairie de Pringy. www.rce-genie-electrique.fr/
Les produits
- Centrale d’alarme Galaxy Dimension
- Détecteurs de mouvements sans fil double technologie (DT8M / DTP8M)
- Récepteurs radio (C079-50-2)
- Clavier tactile Galaxy Dimension TouchCenter (CP040-50-NF)
- Clavier à afficheur LCD MK7 F (CP037-50)
Le duo gagnant
Radio-Filaire d’Honeywell (pdf) |