Honeywell Security FR

CONTACT  |  MONDE        

 Search
Le duo gagnant Radio-Filaire d’Honeywell

Le duo gagnant radio-filaire d'Honeywell offre une solution de sécurité optimale à l'école de Pringy.
L’école de Pringy, moderne et récente de 2009, souhaitait installer rapidement un système d'alarme. L’installateur, la société RCE Génie Electrique, en Haute-Savoie, a réalisé cette installation en choisissant une combinaison de la gamme filaire Galaxy Dimension avec la version radio des détecteurs DUAL TEC. Elle nous fait part de son expérience pour la préparation, la mise en place et la programmation de ce système en double technologie.

La Situation
Pringy est une commune de 4000 habitants en Haute-Savoie, appartenant à la région Rhône-Alpes. En plein essor urbain, la commune déploie de nombreux projets d’urbanisme conformes aux exigences environnementales pour répondre en faveur du développement durable et de l’économie d’énergie. Cette école maternelle récente s’impose sur une superficie de 1200m² et se situe au cœur du centre ville.

Les attentes du client
Le directeur des services techniques de la ville de Pringy souhaitait un système d’alarme, post-construction, face à la présence d’un équipement scolaire neuf. Plusieurs exigences devaient être prises en compte :

  • Délai d’installation court : la rentrée scolaire approchant, il fallait installer le système d'alarme très rapidement.
  • Solution pratique et simple d’utilisation pour ne pas perturber les habitudes des employés.
  • Une solution discrète et en harmonie avec l’architecture moderne de l’école.

La Solution
Compte tenu du contexte donné, RCE a très rapidement conseillé une solution radio : “L’école étant construite entièrement en bois avec des faux-plafonds indémontables, il était impossible de répondre à la demande du client avec un système filaire et qui plus est dans un temps très court,” nous explique le Directeur Technique, Patrick Roche.

Une solution d’alarme mixte a été installée en combinant la centrale filaire avec un clavier tactile Galaxy TouchCenter et 46 détecteurs de mouvements radio double technologie pour couvrir les 1200m².

« Le module radio a été la solution pour répondre efficacement aux contraintes de temps, d’architecture, et de câblage, »
Patrick Roche,
Directeur Technique RCE
Génie Electrique

Les avantages des modules Radio
“Le module radio a été la solution pour répondre efficacement aux contraintes de temps, d’architecture, et de câblage,” souligne Patrick Roche.

De réelles innovations techniques :

  • Adaptabilité et flexibilité notable
    Honeywell offre une compatibilité possible de la gamme Galaxy Dimension avec les modules radio et par conséquent permet de répondre à tout type de site..
  • Installation rapide et efficace
    Comme nous l'explique, le Directeur Technique, Patrick Roche, “grâce aux détecteurs radio, il y a un gain de temps considérable. Il n’y a aucun besoin de tirer des câbles.” La preuve en est que, dans cette école de 1200 m², 46 détecteurs ont été installés en une journée par 2 personnes. Pour équiper le même site en détection filaire, il aurait fallu une semaine pour tout installer et programmer. De même, l’installateur reconnaît l’avantage du module Radio par rapport à la centrale, qui n’a pas besoin d’être câblée et connectée aux détecteurs.
  • Programmation plus facile et flexible
    “Le module radio communique directement sur le bus, donc il n’est pas obligé d’avoir un clavier dédié au module radio et peut également fonctionner avec tout type de clavier. Grâce au Galaxy TouchCenter, la programmation est rapide et offre un apprentissage d’autant plus simple,” mentionne Mr Roche.
  • Solution évolutive et rentable
    Les systèmes de solution Honeywell sont compatibles avec toute génération de produits confondus. “En utilisant des produits Honeywell, le client est alors rassuré car il n’a pas d’inquiétude sur l’évolution technologique des produits,” déclare Mr Roche. “Par conséquent, il fait un investissement financier moindre.”

Les résultats
“Le duo Radio-Filaire a permis, comme témoigne Patrick Roche, de remporter la confiance du client, et de respecter les exigences de temps, d’architecture, d’esthétique et de confort dans la gestion d’utilisation du système," ajoute Patrick Roche. Cette qualité a été d'ailleurs confirmée depuis par la certification NF&A2P des détecteurs DT8M. Enfin, le client gagne sur le plan financier grâce à des frais d'installation moindres.

Un partenaire de choix
RCE Génie Electrique, installateur électrique depuis 12 ans, est spécialiste des courants forts et faibles. La société gérée par Mr Janin est localisée dans le département de la Haute-Savoie. L’entreprise est connue pour exercer dans les domaines tertiaires, privés et industriels, et est engagée, depuis ses débuts, dans une dynamique environnementale, économique et sociale. RCE est connu pour son expertise dans l’installation de solutions de sécurité de la gamme Galaxy de Honeywell et a déjà oeuvré sur d’autres pôles d’activités, telle que la mairie de Pringy. www.rce-genie-electrique.fr/
 

Les produits

  • Centrale d’alarme Galaxy Dimension
  • Détecteurs de mouvements sans fil double technologie (DT8M / DTP8M)
  • Récepteurs radio (C079-50-2)
  • Clavier tactile Galaxy Dimension TouchCenter (CP040-50-NF)
  • Clavier à afficheur LCD MK7 F (CP037-50)

  Le duo gagnant Radio-Filaire d’Honeywell (pdf)