NetAXS-123

 Commande - Informations  Documentation produit

NetAXS-123

NetAXS-123 est une solution de contrôle d'accès dotée de multiples fonctionnalités. Parfaitement autonome, elle ne nécessite aucune connexion à un réseau ou à Internet : seul un navigateur Web est nécessaire pour l'installation et la gestion du système. Enfin, d'une modularité incomparable, chaque contrôleur NetAXS-123 peut être configuré pour une, deux ou trois portes.

Gestion autonome via un navigateur Internet
NetAXS-123 fonctionne de manière totalement autonome, sans connexion au réseau ou ordinateur dédié. Pour gérer les détenteurs de badges et accéder localement aux fonctionnalités de contrôle de la centrale, il vous suffit de vous connecter via le navigateur Internet gratuit à l'aide d'une liaison USB ou d'un câble réseau standard, à partir d'un ordinateur de bureau ou d'un portable.

Réduction du temps d'installation
Le contrôleur NetAXS-123 fournit toutes les connexions pour 1, 2 ou 3 portes, avec un ou deux lecteurs par porte. Quelques minutes suffisent pour faire évoluer votre système de contrôle d'accès grâce aux cartes d'extension NetAXS-123 pour une ou deux portes. La technologie Power over Ethernet (PoE), les sorties auto-alimentées pour les verrous et la connectivité USB facilitent le raccordement de vos périphériques et réduisent la quantité de câblage nécessaire. Les unités sont disponibles en boîtier compact plastique ou boîtier métallique avec alimentation intégrée pour le contrôleur et les verrous. D'un design séduisant, ces deux boîtiers s'intègrent parfaitement dans vos locaux.

Aucun logiciel dédié requis
Que ce soit pour la génération de rapports, la gestion des détenteurs de badges ou la maintenance du contrôleur NetAXS-123, nul besoin de recourir à un logiciel dédié. Toutes vos opérations sont gérées de manière sécurisée via l'interface Web.

Simple comme @bc
C'est aussi simple que de surfer sur Internet : des pages Web intuitives vous aident à exploiter l'ensemble des fonctionnalités de contrôle d'accès, réduisant les temps de formation aussi bien pour l'installateur que pour l'utilisateur.

Gestion en ligne et maintenance à distance
De par son interface Internet, le contrôleur NetAXS-123 peut être connecté aussi bien à Internet qu'à l'intranet, permettant ainsi à l'utilisateur de surveiller les accès à partir du réseau de l'entreprise. Si le réseau de l'utilisateur fournit un accès Internet au contrôleur NetAXS-123, l'installateur peut procéder à la maintenance à distance, sans aucun risque, grâce aux protocoles Internet sécurisés. Dans ces deux cas, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur portable équipé d'un navigateur Internet.

Faibles coûts d'exploitation
NetAXS-123 s'avère être une solution réellement abordable pour l'utilisateur. Au fur et à mesure de l'évolution des besoins en matière de sécurité, la solution NetAXS-123 peut être étendue vers un système autonome pouvant contrôler jusqu'à 93 portes, toutes gérées via un seul navigateur Web. En mode autonome, aucun ordinateur dédié n'ayant à rester connecté 24/24 heures et 7/7 jours, les économies réalisées en termes de coûts énergétiques sont indéniables. Dans le cas d'une solution gérée à distance, le logiciel WIN-PAK™ PRO Central Station peut aisément être incorporé au système NetAXS-123, alors qu'un simple contrôleur NetAXS-123 autonome pourra facilement être mis à niveau à l'aide de WIN-PAK™ pour devenir une solution de sécurité intégrée. Toutes ces mises à niveaux ont été conçues pour vous aider à protéger vos investissements.


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

NetAXS-123
Solutions 1 porte
NX1P Une porte, boîtier compact (plastique) - Alimentation PoE ou externe 12 VCC requise
NX1MPS Une porte, boîtier standard (métallique) avec commutateur anti-vandalisme et bornier de connexion. Inclut alimentation 4 A, 12 VCC en sortie/ 100-240 VCA en entrée et batterie 12 V, 7 Ah
Solutions 2 portes
NX2P Deux portes, boîtier compact (plastique) – Alimentation externe 12 VCC requise
NX2MPS Deux portes, boîtier standard (métallique) avec commutateur anti-vandalisme et bornier de connexion. Inclut alimentation 4 A, 12 VCC en sortie/100-240 VCA en entrée et batterie 12 V, 7 Ah
Solutions 3 portes
NX3MPS Trois portes, boîtier standard (métallique) avec commutateur anti-vandalisme et bornier de connexion. Inclut alimentation 4 A, 12 VCC en sortie/100-240 VCA en entrée et batterie 12 V, 7 Ah
Cartes d’extension (pour 1 et 2 portes supplémentaires)
NXD1* Carte d’extension 1 porte (ajout d’une porte à votre système 1 porte existant = 2 portes)
NXD2** Carte d’extension 2 portes (ajout de deux portes à votre système 1 porte existant = 3 portes)
Lecteurs OmniClass
OM30BHONCS Lecteur OmniClass mini-meneau, noir 55 mA typique/113 mA max @ 12 VCC
OM45BHONCS Lecteur électrique simple OmniClass, noir 55 mA typique/121 mA max @ 12 VCC
OM55BHONCS Lecteur électrique simple OmniClass, noir avec clavier 85 mA typique/116 mA max @ 12 VCC
Badges
OKP0N34 Badge 34 bits imprimable, proximité
OKK2N34 Badge de proximité à puce 34 bits

* Nécessite une alimentation externe lorsque la carte est utilisée dans un boîtier compact en plastique.
** La carte d’extension 2 portes n’est pas compatible avec le boîtier compact en plastique.


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   
Rechercher un produit