WIN-PAK® SE/PE avec intégration de la Galaxy

 Commande - Informations  Documentation produit

WIN-PAK®SE/PE avec intégration de la Galaxy de la gamme Intrusion est la dernière version la plus complète du logiciel de contrôle d’accès proposé par Honeywell. En combinant la puissance du contrôle d’accès, la vidéo numérique et l’intrusion dans un système puissant, WIN-PAK SE ou WIN-PAK PE avec intégration de la Galaxy accroît l’évolutivité, les fonctionnalités et le contrôle.

WIN-PAK SE/PE avec intégration de la Galaxy propose une seule interface utilisateur qui intègre le contrôle d’accès aux systèmes vidéo et de détection des intrusions pour créer une plateforme plus robuste avec des fonctionnalités avancées. Les fonctions qui sont généralement associées via des relais physiques et des dispositifs d’entrée sont désormais contrôlées de manière logique. La gestion des systèmes à grande échelle sur un ou plusieurs sites est possible. Il vous suffit de vous connecter à un seul système pour déplacer, contrôler ou partager des ressources parmi plusieurs sites.

WIN-PAK est facile à installer et à programmer avec les assistants de démarrage rapide qui proposent également des rapports à la demande des clients. Les utilisateurs peuvent créer des rapports personnalisés ou en sélectionner un dans une liste prédéfinie. Une fonction de messagerie a été ajoutée pour permettre l’envoi des rapports et des événements par e-mail. Les rapports et les événements peuvent être affichés à la demande des utilisateurs sous forme de texte concis qui reprend tout le contenu et les détails pertinents.

WIN-PAK SE/PE offre une intégration vidéo numérique améliorée sur les enregistreurs vidéo numériques Honeywell Rapid Eye et Fusion et les DVR de la gamme Performance. L’intégration permet d’associer la vidéo au contrôle d’accès et aux événements et alarmes d’intrusion Galaxy. Le rappel des clips vidéo s’effectue aisément via le logiciel, selon des critères de plages temporelles ou d’événements. Grâce à l’intégration de la vidéo numérique, les utilisateurs disposent de fonctions de contrôle intégral des caméras (panoramiques, inclinaisons et zooms) et peuvent exploiter l’option de vérification vidéo, qui permet de rappeler l’image préenregistrée d’une personne pour la comparer au visiteur présent devant eux.

L’intégration avec la centrale de contrôle des intrusions Honeywell Galaxy permet à WIN-PAK SE/PE de gérer plusieurs centrales Galaxy, à l’aide des plans et des listes de contrôle pour faciliter le suivi et le contrôle de la plupart des fonctionnalités Galaxy. Si vous utilisez WIN-PAK SE/PE en tant que plateforme d’interface, vous pouvez intégrer Galaxy aux enregistreurs vidéos numériques Honeywell Fusion, Rapid Eye, HRDP de la gamme Performance au niveau TCP/IP.

Caractéristiques

  • Intégration des solutions de contrôle d’accès, de vidéo numérique et de détection des intrusions grâce aux enregistreurs vidéo numériques de la série Fusion et de la série Performance et aux centrales d’alarme Galaxy Dimension, G3 et Classic**
    – Mise en service/hors service du système par lecture de badge
    – Enregistrement et lecture des événements et alarmes d’intrusion
    – Contrôle via plusieurs caméras, y compris les modèles PTZ
    – Préréglages de caméras programmables
    – Lecture vidéo synchronisée
    – Incrustation vidéo des alarmes et vérification par l’utilisateur
    – Vidéo synchronisée
  • Intégration de systèmes de contrôle d’accès pour professionnels à l’aide des contrôleurs NS2+, N 1000, PRO2200 et NetAxs.
  • Gestion des détenteurs de badge répartis sur plusieurs sites
  • Logiciel multilingue : anglais, espagnol, français, néerlandais, italien, tchèque et russe.
  • Disponible en licence monostation ou 5 stations de travail opérateur, ou en Edition professionnelle (PE) pour un nombre illimité de stations de travail
  • Prise en main rapide et Assistants de configuration
  • Gestion en temps réel des alarmes/événements
    – 99 niveaux de priorité
    – Gestion et réponse (validation, effacement, annotation, vidéo en direct, vidéo enregistrée)
    – Mode manuel prioritaire, verrouillage et déverrouillage des portes, désactivation/contournement de zones et points d’entrée
    – Mode manuel prioritaire des fonctions système
       - Verrouillage/déverrouillage des portes
       - Mise en service/hors service des partitions et zones
       - Contournement/non-contournement de zones
    – Génération de rapports prédéfinis et personnalisés à l’aide de modèles simples
  • Interfaçage du contrôle de vidéosurveillance avec les grilles de commutation les plus courantes
  • Programmation de tours de garde
  • Contrôle avancé des ascenseurs
  • Traitement global anti-passage arrière
  • Écran d’aide contextuelle
  • Plans dynamiques
    – Dispositifs de commande 
    – Liens vers les plans
    – Validation/effacement des alarmes 
    – Retour visuel d’information
  • Systèmes d’exploitation pris en charge : Windows® Vista Enterprise, Windows® Vista Business, Windows® XP Professional SP2 et Windows® 2003 Server*

*SQL Server™ 2005 ou SQL Server™ 2005 Express Edition doit être chargé sur l’ordinateur avant d’installer WIN-PAK SE.
** Configuration micrologicielle requise :
     - Galaxy Dimension: 6.02  
     - Module Ethernet: 2.08  
     - Galaxy G3: 5.04/5.50  
     - Galaxy XL: 4.50  
     - Module Ethernet: 2.01


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

Logiciel pour WIN-PAK STANDARD EDITION & EDITION PROFESSIONNELLE (EMEA Edition)
WPSEE Logiciel de contrôle d’accès WIN-PAK SE, 1 utilisateur
WPSEU5E Logiciel de contrôle d’accès WIN-PAK SE, 5 utilisateurs
WPPEE Logiciel de contrôle d’accès WIN-PAK PE, Nombre illimité d’utilisateurs
   
Mises à niveau depuis WIN-PAK 2005
UWPPESEE Mise à niveau de WIN-PAK (PRO) 2005 vers WIN-PAK SE ou PE (en gardant le même nombre d’utilisateurs)
   
Logiciel pour intégration de la GALAXY à WIN-PAK SE/PE (EMEA Edition)
WPSEGE Logiciel de contrôle d’accès WIN-PAK SE avec intégration de la Galaxy, 1 utilisateur
WPSEU5GE Logiciel de contrôle d’accès WIN-PAK SE avec intégration de la Galaxy, 5 utilisateurs
WPPEGE Logiciel de contrôle d’accès WIN-PAK PE avec intégration de la Galaxy, multi utilisateurs
   
Mises à niveau de l’intégration de Galaxy depuis WIN-PAK 2005
UKWPSEGE Mise à niveau de WIN-PAK 2005 1 utilisateur vers le module complémentaire WIN-PAK SE Galaxy, 1 utilisateur
U5WPSEU5GE Mise à niveau de WIN-PAK 2005 5 utilisateurs vers le module complémentaire WIN-PAK SE Galaxy, 5 utilisateurs
UPWPPEGE Mise à niveau de WIN-PAK PRO 2005 vers le module complémentaire WIN-PAK PE Galaxy
   
Autres mises à niveau disponibles, nous consulter
   


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   
Rechercher un produit
DVR HRDP - Gamme Performance
Série Fusion III DVR v.3.6

Remarque

Vous souhaitez mettre à jour un Fusion déjà connecté à un système WINPAK™ ? Contactez Honeywell au 01 40 96 20 50 avant la mise à jour du logiciel du DVR Fusion IV.