Contrôleur PRO-2200

 Commande - Informations  Documentation produit

PRO2200

Le contrôleur intelligent PRO-2200 est un élément de contrôle d'accès aux fonctionnalités avancées, offrant des solutions adaptées aux applications de grande envergure. La carte mère PRO22IC associe puissance et souplesse grâce à son architecture 32 bits, une option d'adaptation réseau sous protocole TCP/IP, les mises à jour par mémoire flash et une base de données locale importante.

La carte PRO22IC est conçue pour fonctionner hors communication, permettant de s'affranchir du PC ou de tout autre équipement pour les décisions de contrôle d'accès. Elle peut également être raccordée à un serveur dans une configuration système, incluant la gestion d'alarme et le pilotage d'équipements. La communication peut être établie au travers d'une liaison série (RS-232 ou RS-485), d'un modem ou d'une adaptation au réseau.

La carte PRO22IC supporte toute combinaison de 8 cartes lecteurs et entrées/sorties pour la gestion des détecteurs intrusion, des relais de sorties et des accès protégés par lecteur de cartes. Grâce à sa grande modularité, elle permet au système de s'adapter à une grande variété de configurations en apportant une optimisation d'occupation d'espace et une réélle réduction des coûts.

La carte PRO22IC standard peut supporter une base de données de 20,000 cartes, associée à une sauvegarde de 5,000 transactions en mémoire tampon. Le module d'extension mémoire (PRO22M4) permet de supporter une base de données de 50,000 cartes associée à une sauvegarde de 35,000 transactions.

La carte PRO22IC dispose de plusieurs méthodes d'installation. Les unités peuvent être montées en configuration rack (PRO22ENC1, PRO22ENC2) ou en configuration coffret déporté (PRO22ENC3).

Avantages

  • Jusqu'à12 intervalles par zone de temps, chacun d'eux disposant d'une heure de début, d'une heure de fin, et d'une répartition par jour de la semaine ou par jour férié.
  • 255 périodes de vacances programmables par date de début et durée.
  • Année bissextile et changement d'heure été/hiver automatique.
  • N° d' identification sur 9 chiffres (32-bit) / 15 chiffres maximum
  • Option pour inclure ou exclure des champs pendant la configuration de la base de données pour optimiser l'utilisation mémoire.
  • Dates d'activation et de désactivation par carte.
  • Jusqu'à 32 niveaux d'accès par carte avec zone de temps individuelle par lecteur.
  • Numéro d' Identification Personnel (PIN) jusqu' à 8 chiffres.
  • Modes de programmation incluant verrouillé, déverrouillé, code site, carte seule, carte et code, carte ou code et code seul.
  • Jusqu'à 8 formats de carte par lecteur
  • Rapport du code complet de la carte lors d'un code site inconnu ou d'un format de carte invalide
  • Anti-passback – passage libre et exceptions, dernier accès par zone, dernier accès par lecteur et dernier accès par date et heure.
  • Configuration en standard de la temporisation du verrouillage, du déverrouillage et du bouton poussoir de sortie.
  • Configuration en standard (apparition de tension) ou sécurité positive (rupture de tension).
  • Impulsion unique (jusqu'à 24 heures) ou impulsions répétées (par incrémentations on/off en 0.1 seconde, jusqu'à 255 fois).
  • Toute combinaison de 8 modules entrée/sortie ou lecteur peut être raccordée aux ports RS-485 de la carte PRO22IC, longueur totale du bus par port 1,250 mètres.
  • Modes de verrouillage incluant apparition ou rupture de tension


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit   Description

PRO-2200 Contrôleurs
PRO22IC PRO-2200 Carte mère intelligente
PRO22R1 PRO-2200 Module 1 lecteur
PRO22R2 PRO-2200 Module 2 lecteurs
PRO22OUT PRO-2200 Module 16 sorties relais
PRO22IN PRO-2200 Module 16 entrées alarme
PRO22EN PRO-2200 Module d'adaptation réseau
   
PRO-Series Coffrets
PRO22ENC1 (Montage mural) Capacité : 9 modules. Alimentation et batterie non incluses
PRO22ENC2 ( Rack 19") Capacité : 9 modules. Alimentation et batterie non incluses
PRO22ENC3 (Coffret déporté) Capacité : 2 modules. Alimentation et batterie incluses
PRO22ENC4 (Coffret déporté) Capacité : 1 module (PRO22R1 seulement). Alimentation et batterie incluses
   
Accessoires optionnels
PRO22DCC Câble de communication nécessaire PRO22ENC1 et PRO22ENC2
PRO32E1PS Alimentation 4-Amp rackable avec batterie de secours pour PRO22ENC1 et PRO22ENC2
   
Kits RS 485
PRO22E1IC Inclut : PRO22ENC1, PRO22IC, PRO22E1PS, PRO22BAT1 et PRO22DC
PRO22E2IC Inclut : PRO22ENC2, PRO22IC, PRO22E1PS, PRO22BAT1 et PRO22DCC
   
Kits réseau
PRO22E1EN Inclut : PRO22ENC1, PRO22IC, PRO22EN, PRO22E1PS, PRO22BAT1 et PRO22DCC
PRO22E2EN Inclut : PRO22ENC2, PRO22IC, PRO22EN, PRO22E1PS, PRO22BAT1 et PRO22DCC


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   
Rechercher un produit