
Polyvalence, fiabilité et extensibilité. Grâce aux trois principaux composants avec lesquels ils sont livrés, les N-1000 sont des contrôleurs d’accès extrêmement prisés.
L’une des principales caractéristiques du N-1000 est sa base de données entièrement distribuée. Les informations concernant les cartes, les fuseaux horaires, les relais de contrôle et les points d’alarme sont chargées dans la mémoire du N-1000. L’unité fonctionne de façon totalement autonome, indépendamment d’autres équipements.
La fonction la plus importante d’un système de contrôle d’accès réside dans son extensibilité. Le N-1000 est un contrôleur autonome deux ou quatre portes et, au fur et à mesure que les besoins augmentent, il est possible de connecter jusqu’à 31 N-1000 sur une liaison multipoint RS-485 (63 avec une boucle de courant 20 mA). Il est possible de réaliser un système complet avec le logiciel de contrôle d’accès WIN-PAK qui permet de connecter chaque liaison multipoint à un port de communication, un modem ou un serveur de terminaux Ethernet.
Le N-1000 fonctionne hors ligne, ce qui permet au système de prendre des décisions de contrôle d’accès indépendamment d’un PC ou de tout autre dispositif de contrôle. Il est également possible de le connecter à un ordinateur hôte pour la configuration système, la surveillance des alarmes et le contrôle direct. La connexion avec l’ordinateur hôte est établie par communication série directe (RS-232 ou RS-485), modem RTC ou connexion réseau TCP/IP.
Le N-1000-IV-X prend en charge une base de données acceptant 25 000 cartes et une mémoire tampon capable de stocker 6 600 transactions.
Caractéristiques
- Contrôleur d’accès 4 lecteurs (N-1000-IV)
- Contrôleur d’accès 2 lecteurs (N-1000-III)
- Prend en charge les principales technologies de lecteur et les formats de carte ABA à 16 chiffres
- Base de données distribuée pour un fonctionnement indépendant
- Fonctionne dans les configurations de sites distants avec accès par ligne commutée (nécessite un M-9600-2 et un N-485-HUB-2) ou lignes spécialisées
- N-1000-IV-X : mémoire 25 000 cartes N-1000-IV : mémoire 5 000 cartes
- N-1000-IV-X : 6 600 mémoires tampons N-1000-IV : 10 200 mémoires tampons
- Communications RS-485 et 20 mA sélectionnées à l’aide d’un cavalier
- Compatible avec le N-1000-II
- 16 entrées d’alarme surveillées. Entrées distinctes pour l’interrupteur antivandalisme et pour le contrôle de panne d’alimentation principal
- Relais DPDT de forme C ; 4 sur N-1000-III/IV, 8 sur N-1000-III/IV-X
- 63 fuseaux horaires pour contrôler l’accès des cartes, les relais et les points d’alarmes
- Relais à durée programmable pour contrôle automatique
- Batterie de secours 12 V c.c.
- Sortie 12 V c.c., 500 mA pour lecteur/dispositifs IR
- Prise en charge de 8 formats de carte programmables
- Boîtier préassemblé, sur charnières, verrouillable, avec batterie et commutateur à bascule
- Certification UL294/certification CE
|