NetAXS™

 Commande - Informations  Documentation produit

NetAXS

Le contrôleur NetAXS d’Honeywell est une solution de contrôle d’accès aux multiples fonctionnalités, dotée d’une interface Web intuitive. Disponible en version 2 et 4 portes, NetAXS vous offre tous les avantages du contrôle d’accès traditionnel : sécurisation des portes, gestion des sites et de l’accès de vos employés à distance et création simple de rapports pour répondre aux exigences de conformité.

Grâce à sa conception conviviale, NetAXS s’adapte aux méthodes et infrastructures informatiques existantes, pour des coûts d’installation et d’assistance réduits. NetAXS incorpore également le logiciel multifonctions WIN-PAK d’Honeywell pour intégrer des systèmes NetAXS plus puissants et complexes. NetAXS évolue donc selon les besoins de votre système.

Installation simple et rapide
L’installation est très simple car, avec les interfaces intégrées, nul besoin d’ajouter de modules de communication supplémentaire. Et vous n’aurez également besoin d’aucun câble Ethernet spécial croisé.

Contrôle à distance via Internet
Son interface intuitive basée sur navigateur permet une réduction significative du temps de formation. Pas besoin d’installer un PC dédié : une simple connexion de votre bureau ou de n’importe quel endroit suffit pour gérer le système en toute sécurité.

Points forts du système NetAXS:

  • L’affichage dynamique permet la mise à jour automatique des informations, événements et alarmes, sans que vous ayez besoin de cliquer sur le bouton d’Actualisation de votre navigateur
  • Exportation des rapports pour analyse ou conservation
  • Possibilité d’assigner différents niveaux d’accès aux détenteurs de badges, pour une sécurité encore plus renforcée
  • Prise en charge simultanée de plusieurs utilisateurs aux langues différentes
  • Configuration d’un site équipé à la fois de contrôleurs 2 et/ou 4 portes
  • Mise à niveau sur site du contrôleur 2 portes chaque fois que vous voulez rajouter des portes au site configuré

Caractéristiques NetAXS

Base de données

  • Détenteurs de badge : 10 000 (standard)
  • Stockage transaction: 25 000 standard
  • Stockage en mémoire flash de toutes les informations de la base de données
  • Aucune batterie de sauvegarde mémoire à remplacer
  • Programmation Flash pour les mises à jour du firmware et les extensions de fonctionnalités

Communication

  • Réseau TCP/IP, RS232 et RS485 intégrés
  • L’interface intégrée ne nécessite pas de modules de communication autonomes ou accessoires supplémentaires
  • Un port RS485 pour connecter jusqu’à 31 centrales en bus
  • Connexion à un seul dispositif pour gérer entièrement votre système

Présentation du système

  • Serveur Web intégré
  • Rajouts à votre système WIN-PAK existant
  • Alarme autoprotection dédiée
  • Alarme défaut alimentation dédiée
  • Horloge temps réel
  • Prise en charge des fuseaux horaires par région
  • Passage à l’heure d’été


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

NX4S2E Contrôleur d’accès NetAXS 2 portes en boîtier standard, transformateur 230 V intégré, deux filtres et une batterie de secours
NX4S1E Contrôleur d’accès NetAXS 4 portes en boîtier standard, transformateur 230 V intégré, quatre filtres et une batterie de secours
NX4UPG2T4 Mise à niveau NetAXS 2 portes vers NetAXS 4 portes
*Contactez le service client Honeywell pour la procédure de mise à niveau.


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   
Rechercher un produit