Honeywell Security FR

CONTACT  |  MONDE        

 Search

LIENS RAPIDES

Répertoire des produits
Produits arrêtés
Guide de sélection des solutions de vidéosurveillance et de contrôle d’accès

LIENS RAPIDES

Contrôle d’Accès
Solutions intégrées
Solutions IP
Intrusion

MAXPRO® VMS
Système de gestion vidéo

Description

La dernière innovation d’Honeywell dans le domaine des technologies de gestion vidéo et de surveillance permet l’intégration de la vidéo analogique existante avec les caméras et enregistreurs réseau IP, ainsi qu’une analyse vidéo évoluée. Les utilisateurs peuvent simultanément tirer parti de systèmes analogiques traditionnels et de systèmes réseau IP afin de garantir une utilisation optimale de leurs investissements initiaux. En outre, les opérateurs peuvent désormais profiter de la sécurité offerte par la vidéosurveillance avec une efficacité optimale et un minimum d’efforts.

Le système MAXPRO® VMS (Video Management System) d’Honeywell contrôle plusieurs sources de sous-systèmes vidéo dans une même instance pour collecter, gérer et présenter la vidéo d’une façon claire et concise. MAXPRO VMS gère intelligemment les capacités de chaque sous-système, sur plusieurs sites, ce qui permet de gérer n’importe quel dispositif vidéo analogique ou numérique par le biais d’un logiciel de configuration et de visualisation unifiés. Les sous-systèmes peuvent être des matrices analogiques comme MAXPRO-Net et VideoBloX, et peuvent aussi bien être connectés à des moniteurs et des caméras analogiques qu’à des dispositifs numériques comme Digital Video Manager (DVM), Enterprise NVR, Rapid Eye™ Multi- Media Series et Fusion.

La technologie client-serveur de MAXPRO VMS est totalement évolutive afin de permettre aux utilisateurs de développer ou de réduire simplement leur réseau de vidéosurveillance en fonction de leurs besoins. En utilisant une architecture ouverte, MAXPRO VMS est en mesure de s’intégrer aux versions actuelles et futures des infrastructures vidéo d’un grand nombre d’autres fournisseurs. En outre, MAXPRO VMS est compatible avec le système contrôle d’accès Pro-Watch® et aux solutions d’analyse vidéo Active Alert® et People Counter (comptage de personnes) entre autres produits et solutions Honeywell.

Pour quels marchés ?
MAXPRO VMS s’avère idéal pour les établissements nécessitant une protection exceptionnelle de leur infrastructure, exposée à de forts risques, comme les aéroports, les ports, les grands bâtiments commerciaux répartis sur plusieurs sites, les casinos et autres établissements de grande ampleur. C’est la solution de gestion vidéo client-serveur parfaite pour les endroits impliquant l’utilisation simultanée des technologies numériques et analogiques.

Caractéristiques

  • Interface conviviale dotée de nombreuses fonctionnalités pour visualiser des vidéos et configurer les périphériques depuis un point unique
  • S’intègre à Pro-Watch pour permettre un contrôle des accès étendu associé à un large éventail de fonctions vidéo
  • L’assignation des privilèges pour les opérateurs basée sur la définition des rôles permet d’effectuer différentes actions de surveillance
  • La fonction de messagerie permet de partager les données des incidents entre les opérateurs
  • Découverte automatique des caméras connectées aux enregistreurs Rapid Eye™, Fusion et Enterprise
  • Les macros définies par les utilisateurs permettent d’exécuter des opérations récurrentes
  • La « poursuite vidéo » est rendue possible grâce à la fonction sauvegarde et rappel des caméras entourant le lieu à surveiller
  • Zoom numérique sur la vidéo depuis des caméras PTZ et fixes
  • Possibilité d’étudier des événements et des alarmes en visualisant simultanément différentes étapes des vidéos des alarmes. Pour chaque alarme, les utilisateurs sont en mesure de visualiser les vidéos enregistrées avant, pendant et après l’alarme, ainsi que la vidéo en temps réel de la caméra qui a déclenché l’alarme
  • Visualisation de vidéos améliorée grâce au système de rendu vidéo intuitif, qui optimise l’utilisation de l’UC en modifiant la fréquence de trames vidéo

Documentation


Titre   Taille Date
Fiches techniques
Fiche technique MAXPRO® VMS 686.45 KB 21/09/09
Autres documentations
Principaux avantages de l’installateur MAXPRO® VMS 476.99 KB 21/09/09
Commande - Informations

Référence produit  Description 

MAXPRO VMS – Numéros de commande et Licences
MAXPRO VMS – Logiciel Standard et Licences
HNMSWVMS Logiciel de base VMS inclut: MAXPRO VMS, SQL 2005 Express, inclut licence pour un (1) MAXPRO VIEW Client, avec 64 voies - interface à Rapid Eye DVR et Fusion DVR, DVM R210 (Digital Video Manager) / IP Engine, NVR Enterprise, commutateur de matrice analogique MAXPRO-Net.
Logiciel MAXPRO View Client – une licence par station de travail
HNMSWCL MAXPRO View – Licence Un Client
Licence MAXPRO VMS Standard – une licence par entrée vidéo
HNM64 64 voies standard additionnelles
HNM128 128 voies standard additionnelles
HNM192 192 voies standard additionnelles
HNM256 256 voies standard additionnelles
HNM384 384 voies standard additionnelles
HNM448 448 voies standard additionnelles
HNM512 512 voies standard additionnelles
MAXPRO VMS de Base – Numéros de commande et Licence
MAXPRO VMS de base – Logiciel Standard et Licences
HNMSWVMSLT Logiciel MAXPRO VMS de base inclut: MAXPRO VMS de base, SQL 2005 Express, Inclut Licences pour un (1) MAXPRO VIEW Clients, avec 64 voies - interface à DVR Rapid Eye et DVR Fusion, DVM R210 / IP
Engine, NVR Enterprise, commutateur de matrice analogique MAXPRO-Net.
Jusqu’à 3 Clients et 128 voies maximum.
Pas compatible avec produits autres qu’Honeywell.
Logiciel MAXPRO View Client – une licence par station de travail
HNMSWCL MAXPRO View – Licence Un Client
Licence MAXPRO VMS de Base – une licence par entrée vidéo
HNM64 64 voies de base additionnelles
Mise à jour MAXPRO VMS de Base
HNMUG Mise à jour MAXPRO VMS de base vers MAXPRO VMS Standard

Rechercher un produit

Recherche par nom de produit