Honeywell Security FR

CONTACT  |  MONDE        

 Search

LIENS RAPIDES

Répertoire des produits
Produits arrêtés
Guide de sélection des solutions de vidéosurveillance et de contrôle d’accès

LIENS RAPIDES

Contrôle d’Accès
Solutions intégrées
Solutions IP
Intrusion

MAXPRO® NVR XE (Xpress Edition)

MAXPRO® NVR XE (Xpress Edition)
Enregistreur Vidéo Réseau (NVR) Entrée de Gamme

Description

Le MAXPRO® NVR XE d’Honeywell est une solution idéale pour les systèmes de vidéosurveillance IP. Utilisant les caméras Haute Définition d’Honeywell, c’est aussi un puissant système de vidéosurveillance et d’enregistrement IP haute définition destiné aux petites installations.

Caractéristiques

Ouvert – Large intégration de périphériques

  • Intègration d’une gamme complète d’encodeurs HVE et de caméras IP Honeywell.
  • Prise en charge des normes ONVIF Profile S, PSIA et du protocole RTSP (Real Time Stremaing Protocol)
  • Intégrations natives de périphériques, y compris les caméras 360°

Installation et utilisation simples - Solutions clés en main

  • Pré-installé avec tous les logiciels requis et prêt à fonctionner avec une licence pour 8 ou 16 voies sans coût supplémentaire de licence par voie
  • Assistant de configuration automatique en 3 clics* avec vidéo en temps réel - installation rapide et efficace du système IP
  • Pages de configuration simples et logiques permettant à l’installateur débutant d’effectuer l’installation et la configuration avec une grande facilité.
  • Enregistrement possible en simultané avec la vidéosurveillance en temps réel, les recherches et la gestion de 8 ou 16 caméras IP, y compris des versions haute définition via une interface client simple
  • Postes de travail Client, client Web et applications mobiles faciles à utiliser.
  • « Maîtrisez un produit, maîtrisez-les tous ». L’expérience utilisateur des fonctionnalités communes présentes sur l’ensemble de la gamme MAXPRO NVR et MAXPRO VMS/Viewer, permet de disposer d’une connaissance approfondie de nombreux produits de la gamme Honeywell et donc de réduire les coûts de formation.
*Avec paramètrages définis par défaut et en réseau local pour certains modèles spécifiques.

Solution de sécurité intégrée évolutive

  • Plusieurs enregistreurs MAXPRO NVR peuvent être déployés pour étendre le système à l’aide d’une architecture distribuée et intégrée au logiciel multi-site MAXPRO Viewer ou le système de gestion vidéo d’entreprise MAXPRO VMS.
  • Intégration avec les systèmes de contrôle d’accès Honeywell WIN-PAK® et Pro-Watch® pour offrir une solution intégrée couvrant le contrôle d’accès, la vidéo et la détection anti-intrusion

Hardware du NVR (modèle Entreprise)

  • Processeur et boîtier de stockage dans un seul châssis, d’où un gain d’espace et des économies d’argent
  • Peu encombrant, il convient aux lieux exigus et aux disques durs SATA utilisés pour la partition du système d’exploitation et le stockage de la vidéo
  • Double ports 1 GB optimisés pour séparer les données d’enregistrement et d’affichage et garantir un enregistrement et une lecture totalement fluides, cela même lors de connexions client multiples.

Documentation


Titre   Taille Date
Fiches techniques
Fiche technique MAXPRO NVR XE 501.28 KB 15/11/16
Commande - Informations

MAXPRO NVR XE
HNMXE08B01TXMAXPRO NVR XE, Rév B, 8 voies, 1 To
HNMXE08B02TX MAXPRO NVR XE, Rév B, 8 voies, 2 To
HNMXE08B03TX MAXPRO NVR XE, Rév B, 8 voies, 3 To
HNMXE08B04TX MAXPRO NVR XE, Rév B, 8 voies, 4 To
HNMXE08B08TX MAXPRO NVR XE, Rév B, 8 voies, 8 To
HNMXE08B12TX MAXPRO NVR XE, Rév B, 8 voies, 12 To
MAXPRO NVR XE
HNMXE16B01TXMAXPRO NVR XE, Rév B, 16 voies, 1 To
HNMXE16B02TXMAXPRO NVR XE, Rév B, 16 voies, 2 To
HNMXE16B03TXMAXPRO NVR XE, Rév B, 16 voies, 3 To
HNMXE16B04TXMAXPRO NVR XE, Rév B, 16 voies, 4 To
HNMXE16B08TXMAXPRO NVR XE, Rév B, 16 voies, 8 To
HNMXE16B12TXMAXPRO NVR XE, Rév B, 16 voies, 12 To

Lire la vidéo

MAXPRO NVR XE - Cliquez ici pour voir la vidéo

Rechercher un produit

Recherche par nom de produit