Honeywell Security FR

CONTACT  |  MONDE        

 Search

LIENS RAPIDES

Répertoire des produits
Produits arrêtés
Guide de sélection des solutions de vidéosurveillance et de contrôle d’accès

LIENS RAPIDES

Contrôle d’Accès
Solutions intégrées
Solutions IP
Intrusion

MAXPRO® NVR SE (Standard Edition)

MAXPRO® NVR SE (Standard Edition)
Enregistreur vidéo réseau (NVR) 16/32/64 voies

Description

Le MAXPRO NVR SE de Honeywell est un système IP de vidéosurveillance ouvert, flexible et évolutif. Grâce à l’utilisation de caméras haute définition Honeywell, MAXPRO NVR SE est un puissant système d’enregistrement IP haute définition et de visualisation client prévu pour les installations de petites ou moyennes tailles.

Caractéristiques

Ouvert – Large intégration de périphériques

  • Intégration à toute la gamme des caméras Honeywell IP et aux encodeurs HVE
  • Prise en charge des normes ONVIF Profile S, PSIA, du protocole RTSP (Real Time Streaming Protocol)
  • Intégrations natives de périphériques, y compris les caméras 360°

Installation et utilisation simples - Solutions clés en main

  • Préinstallé avec tous les logiciels requis et prêt pour fonctionner avec licences pour 16, 32 ou 64 voies sans coût supplémentaire de licence
  • Assistant de configuration automatique en 3 clics* avec vidéo en temps réel - installation rapide et efficace du système IP
  • Pages de configuration simples et logiques facilitant la mise en service, même pour l’installateur novice
  • Enregistrement possible en simultané avec la vidéosurveillance en temps réel, les recherches et la gestion d’un maximum de 64 caméras IP, y compris des versions en haute définition via une interface client simple
  • Postes de travail client, clients Web et applications mobiles faciles à utiliser
  • Maîtrisez un produit, maîtrisez-les tous - L’expérience utilisateur des fonctionnalités communes présentes sur l’ensemble de la gamme MAXPRO NVR et MAXPRO VMS / Viewer, permet de disposer d’une connaissance approfondie de nombreux produits de la gamme Honeywell et donc de réduire les coûts de formation
*Avec paramétrages définis par défaut et en réseau local pour des modèles spécifiques

Solution de sécurité intégrée évolutive

  • Plusieurs enregistreurs MAXPRO NVR peuvent être déployés pour étendre le système à l’aide d’une architecture distribuée et intégrée au logiciel multisite MAXPRO® Viewer ou au système de gestion vidéo d’entreprise MAXPRO® VMS
  • Intégration avec les systèmes de contrôle d’accès WIN-PAK® et Pro-Watch® de Honeywell procurant une solution intégrée (détection anti-intrusion, contrôle d’accès et vidéosurveillance)

Hardware optimisé

  • Processeur et boîtier de stockage dans un seul châssis, d’où un gain d’espace et des économies d’argent
  • Montage possible en rack avec 6 unités amovibles, disques durs SATA utilisés pour la partition du système d’exploitation et le stockage vidéo
  • Double ports 1 GB optimisés pour séparer les données d’enregistrement et d’affichage et garantir un enregistrement et une lecture totalement fluides, cela même lors de connexions client multiples.

Documentation


Titre   Taille Date
Fiches techniques
Fiche technique MAXPRO® NVR SE 780.9 KB 26/10/16
Commande - Informations

MAXPRO NVR SE
HNMSE16BP01TX Maxpro NVR SE, 16 voies, stockage 1 To, Pack Performance
HNMSE16BP02TX Maxpro NVR SE, 16 voies, stockage 2 To, Pack Performance
HNMSE16BP04TX Maxpro NVR SE, 16 voies, stockage 4 To, Pack Performance
HNMSE16BP08TX Maxpro NVR SE, 16 voies, stockage 8 To, Pack Performance
HNMSE16BP12TX Maxpro NVR SE, 16 voies, stockage 12 To, Pack Performance
HNMSE16BP18TX Maxpro NVR SE, 16 voies, stockage 18 To, Pack Performance
HNMSE16BP24TX Maxpro Maxpro NVR SE, 16 voies, stockage 24 To, Pack Performance
HNMSE32BP02TXMAXPRO NVR SE, 32 voies, 2 To, Pack Performance,1 x 2 To HD,
5x emplacements pour disque dur additionnel
HNMSE32BP04TXMAXPRO NVR SE, 32 voies, 4 To, Pack Performance,1 x 2 x 2 To HD,
4x emplacements pour disque dur additionnel
HNMSE32BP08TXMAXPRO NVR SE, 32 voies, 8 To, Pack Performance,1 x 4 x 2 To HD,
2x emplacements pour disque dur additionnel
ACCESSOIRES
HNMSEBRAM4GBMise à jour de RAM 4 Go, MAXPRO NVR SE, Rév B Server (requis seulement pour les unités avec 4 Go de RAM)
HNMSEBHD1T 1 To HDD MAXPRO NVR SE, Rév B Server
HNMSEBHD2T 2 To HDD MAXPRO NVR SE, Rév B Server
HNMSEBHD3T 3 To HDD MAXPRO NVR SE, Rév B Server
HNMSEBHD4T 4 To HDD MAXPRO NVR SE, Rév B Server
HNMSEBHD6T 6 To HDD MAXPRO NVR SE, Rév B Server
MAXPRO NVR SE
HNMSE32BP12TXMAXPRO NVR SE, 32 voies, 12 To, Pack Performance,1 x 4 x 3 To HD,
2x emplacements pour disque dur additionnel
HNMSE32BP18TX MAXPRO NVR SE, 32 voies, 18 To, Pack Performance,1 x 6 x 3 To HD
HNMSE32BP24TX MAXPRO NVR SE, 32 voies, 24 To, Pack Performance,1 x 6 x 4 To HD
HNMSE64BP04TX Maxpro NVR SE, 64 voies, stockage 4 To, Pack Performance, 1 x 4 To HD
HNMSE64BP12TXMaxpro NVR SE, 64 voies, stockage 12 To, Pack Performance,
4 x 3 To HD
HNMSE64BP24TXMaxpro NVR SE, 64 voies, stockage 24 To, Pack Performance,
6 x 4 To HD
HNMSE32BP30TX MaxNVR SE, 32 voies, stockage 30 To, Pack Performance 5 x 6 To HD
HNMSE32BP36TX MaxNVR SE, 32 voies, stockage 36 To, Pack Performance 6 x 6 To HD
HNMSE64BP30TX MaxNVR SE, 64 voies, stockage 30 To, Pack Performance 5 x 6 To HD
HNMSE64BP36TX MaxNVR SE, 64 voies, stockage 36 To, Pack Performance 6 x 6 To HD

Lire la vidéo

MAXPRO Mobile App - Cliquez ici pour visualiser le clip vidéo

Rechercher un produit

Recherche par nom de produit