Honeywell Security FR

CONTACT  |  MONDE        

 Search

LIENS RAPIDES

Répertoire des produits
Produits arrêtés
Guide de sélection des solutions de vidéosurveillance et de contrôle d’accès

LIENS RAPIDES

Contrôle d’Accès
Solutions intégrées
Solutions IP
Intrusion

FUSION IV

DVR Fusion IV Rev B
Faire le lien entre l'analogique et l'IP

Description

La gamme DVR hybride Fusion IV fixe un nouveau standard d’enregistrement. Allant bien au-delà de son rôle de DVR analogique, le Fusion IV fait le lien entre les systèmes DVR et NVR ; il s’agit d’un système complet d’enregistrement numérique hybride. Ce système est conçu pour enregistrer, rechercher et transmettre jusqu’à 32 canaux de sources vidéo analogiques ou IP et jusqu’à 16 canaux de données de source audio. Il est accessible à distance grâce à un logiciel monosite ou multisite puissant.

Le Fusion IV possède les avantages suivants : une prise en compte très étendue pour les sources vidéo numériques, parmi lesquelles les caméras IP, les encodeurs de réseau et les caméras mégapixel. Le Fusion IV propose jusqu’à 32 canaux de support caméra hybride (analogique et/ou IP). L’implémentation H.264 fournit une excellente qualité vidéo avec des fichiers de petites tailles pour de meilleures performances réseau. En outre, le format H.264 est aujourd’hui une option de compression standard pour toutes les caméras enregistrées sur le DVR.

Les performances hardware du Fusion IV permettent d’effectuer efficacement plusieurs tâches simultanées (caméras réseau, caméras mégapixel, point de vente, etc). Deux sorties vidéos sont disponibles (DVI-I / VGA et HDMI). S’appuyant sur le système d’exploitation intégré Windows® 7, le Fusion IV garanti la sécurité du réseau, la protection par pare-feu. La face avant permet d’accéder facilement au lecteur standard de DVD-RW, aux doubles ports USB 2.0 et aux quatre disques durs amovibles.

Pour quels marchés ?
L’adoption globale par le marché des technologies de caméra IP et mégapixel entraîne le besoin de nouvelles capacités de surveillance offertes par le DVR Fusion IV. Prenant en charge les caméras analogiques et IP, le Fusion IV est idéal pour les systèmes nécessitant une transition vers l’IP en vue d’optimiser les économies de coûts associées à la mise en réseau IP. D’autres améliorations ont été apportées, notamment une netteté d’image exceptionnelle grâce aux caméras haute-définition et mégapixel. Les domaines d’application comprennent les structures d’enseignement, les municipalités et les entreprises, la grande distribution ainsi que les complexes hôteliers.

Caractéristiques

Matériel

  • Enregistrement analogique et IP jusqu’à 32 canaux
  • Vitesses d’enregistrement générales entre 100 et 400 IPS en résolution CIF (PAL)
  • Résolutions d’enregistrement jusqu’à 720 × 576 (D1)
  • Ports HDMI et DVI-I/VGA pour l’affichage vidéo local
  • Disponible avec 8, 16 et 32 entrées vidéo looping
  • Capacité de stockage interne de 1 To à 12 To
  • Options de stockage externe de 4 To à 24 To
  • 8 ou 16 entrées de capteur et 8 ou 16 sorties relais
  • Sorties de spot commutés ou multiplexés en option
  • 8 ou 16 canaux d’entrée audio, selon le modèle
  • Standard réseau de 10/100/1 000 Gigabit
  • Sélection de caméra et contrôle PTZ par clavier
  • Système d’exploitation intégré Windows® 7

Logiciel

  • Fonctionnement hybride pour les caméras analogique/IP basé sur le modèle de DVR – entrée vidéo à 8/16/32 canaux
  • Logiciel utilisateur inclus avec chaque DVR :
    Fusion Server Software – Interface utilisateur locale
    HFRVS Remote Software – Connexion à un seul DVR
    HFVMS Remote Management Software – Connexion à plusieurs DVR
  • Prise en charge DNS dynamique
  • Intégration de Microsoft® Active Directory
  • Recherches par détection de mouvements « Smart Motion », aperçu et index
  • Protocole intégré de découverte des caméras IP
  • Compatible avec WIN-PAK®, POS/ATM
  • API puissante disponible pour l’intégration de logiciels tiers

Documentation


Titre   Taille Date
Fiches techniques
Fiche technique DVR Fusion IV Rev B 712.53 KB 28/01/14
Fiche technique FVMS 374.04 KB 29/11/10
Commande - Informations

Rechercher un produit

Recherche par nom de produit

 

Remarque

Vous souhaitez mettre à jour un Fusion déjà connecté à un système WINPAK™ ou Pro-Watch® ? Contactez Honeywell au 01 40 96 20 50 avant la mise à jour du logiciel du DVR Fusion IV.