Honeywell Security FR

CONTACT  |  MONDE        

 Search

LIENS RAPIDES

Répertoire des produits
Produits arrêtés
Guide de sélection des solutions de vidéosurveillance et de contrôle d’accès

LIENS RAPIDES

Contrôle d’Accès
Solutions intégrées
Solutions IP
Intrusion

HRDP H.264 DVR Series

DVR HRDP H.264 - Gamme Performance
Enregistreur vidéo numérique intégré 200 IPS 16 et 8 canaux, 100 IPS 4 canaux, H.264

Description

L'enregistreur vidéo numérique (DVR) HRDP H.264 offre une vidéo claire et nette grâce à la compression vidéo H.264, ainsi qu'une grande vitesse d'enregistrement d'images par seconde. Le modèle HRDP prend en charge un ensemble de fonctions comparables à celles de la plupart des DVR intégrés haut de gamme, mais à un prix beaucoup plus abordable et compatible en tous points avec l'arrêté de vidéo surveillance du 3 août 2007!

Avec une vitesse d'enregistrement pouvant atteindre jusqu'à 200 ips (PAL), le HRDP fournit des fonctionnalités évoluées telles que l'application de visualisation à distance du live vidéo (application gratuite sur les appareils Apple), les commandes conviviales de l'affichage frontal, l'utilisation de la souris, une télécommande IR, des assistants pour une configuration rapide et simple du DVR, des moteurs de recherche graphique pour trouver rapidement les preuves vidéo, un DVD-RW interne et deux ports USB pour copier les preuves sur un support mobile. Le HRDP, qui prend en charge l'enregistrement en continu, des événements et la combinaison des deux, peut être configuré par canal. Quand il détecte un mouvement, le HRDP peut augmenter automatiquement la vitesse d'enregistrement pour capturer des détails supplémentaires de la scène. Lors de l'enregistrement de clips vidéo sur un support mobile, un exécutable est fourni avec chaque clip pour permettre sa visualisation. Il n'est donc pas nécessaire d'installer une autre visionneuse sur le PC destinataire. La notification par e-mail peut être définie pour signaler à l'administrateur système les changements de statut du DVR et l'état du site, sur détection d'un mouvement ou dans le cas d'une activité du capteur. Le journal des évènements intègre toutes les données spécifiées dans le décret du 3 août 2007.

En plus de l'application de visualisation à distance (chez Apple) décrite ci-dessus, les administrateurs système et les autres clients DVR peuvent accéder à distance au HRDP à l’aide d’un PC via un navigateur Web ou un logiciel d’accès à distance performant inclus dans chaque DVR HRDP. Le logiciel d’accès à distance permet à l’administrateur autorisé de configurer, mettre à jour et commander le DVR depuis un emplacement centralisé. La configuration à distance du DVR et le téléchargement des mises à jour depuis un site centralisé permettent de gagner du temps et de l’argent en réduisant la fréquence des déplacements sur site. Les privilèges individuels des opérateurs système peuvent être activés ou désactivés pour certaines fonctions : visualisation en temps réel, lecture, sauvegarde et commande PTZ. Lorsque la preuve vidéo est trouvée, l’utilisateur peut sauvegarder les clips vidéo sur le PC et/ou sur un support mobile, comme une clé USB, en utilisant le logiciel d’accès à distance.

Pour quels marchés ?
HRDP offre des fonctions avancées à un prix abordable. Il est idéal pour une large gamme d'applications de surveillance, notamment les petites et moyennes infrastructures (vente au détail, finance, entrepôts et enseignement). Le HRDP convient parfaitement aux applications qui requièrent une vitesse élevée d'enregistrement d'images par seconde sur détection de mouvement et activation de capteurs, ou pour la capture d'un maximum de détails d'activité au niveau des entrées et sorties des bâtiments, par exemple. Pour pratiquement toutes les applications de surveillance, les puissants moteurs de recherche peuvent être utilisé pour identifier rapidement des sources de vols, et l’exécutable fourni facilite la transmission de preuves vidéo à d’autres personnes pour qu’elles les visionnent sur un PC.

Caractéristiques

  • 4, 8 ou 16 entrées vidéo looping
  • 4 entrées audio, 1 sortie audio
  • Enregistrement continu lors de la lecture et lors de la transmission vers le site distant.
  • Commande de la souris (non incluse) via le panneau frontal
  • Lecteur intégré DVD-RW et 2 ports USB 2.0
  • Enregistrement : 200 images par seconde au maximum (PAL)
  • Visualisation à distance du live vidéo (application gratuite sur les appareils Apple).
  • Contrôle dôme PTZ pour un vaste choix de protocoles
  • Accès distant via navigateur Web, LAN/WAN (NIC interne) et DSL (logiciel d’accès à distance inclus)
  • Auto-diagnostic avec notification automatique (protocole disque dur SMART)
  • Plusieurs moteurs de recherche (date/heure, événement, recherche rapide)
  • Compression vidéo H.264
  • Télécommande IR
  • Système d’exploitation Linux intégré - Système d’exploitation intégré dans la mémoire flash
  • Conforme aux normes techniques de l'arrêté du 3 août 2007

Apple, iphone, iPad,et iPod touch sont des marques déposées d’Apple Inc. , enregistrées aux États-Unis et d’autres pays.

Documentation


Titre   Taille Date
Fiches techniques
Fiche Technique Caméras Série Performance 297.44 KB 26/04/11
Fiche technique DVR HRDP 167.83 KB 29/04/11
Manuels d’utilisation
Guide utilisateur HRDP H.264 1.62 MB 02/12/10
Guide Utilisateur HRDP H.264 ‘Remote-View’ 270.27 KB 11/03/11
Commande - Informations

Rechercher un produit

Recherche par nom de produit