Honeywell Security FR

CONTACT  |  MONDE        

 Search

LIENS RAPIDES

Répertoire des produits
Produits arrêtés
Guide de sélection des solutions de vidéosurveillance et de contrôle d’accès

LIENS RAPIDES

Contrôle d’Accès
Solutions intégrées
Solutions IP
Intrusion

HDZ SERIES – 1080P HD IP PTZ DOMES

Gamme HDZ – Dômes PTZ IP HD 1080P
Caméras Réseay PTZ D'intérieur/extérieur de la Gamme equIP® 1080P avec Fonction de Correction de L'exposition (WDR)

Description

Dernier-né de la gamme equIP® de produits IP Honeywell, la gamme PTZ HDZ, à haute définition et dotée de la fonction « vrai jour/nuit », offre des images vidéo d’une netteté saisissante jusqu’à 2 millions de pixels effectifs, ainsi qu’un zoom allant jusqu’à 20x, pour une surveillance continue dans le cadre d’applications internes et externes.

HDZ offre une résolution 1080 p (1920 x 1080) à une fréquence d’image maximale, une fonction de rotation continue à 360° et un objectif avec zoom, qui vous permettent de voir une zone définie avec la largeur et la profondeur souhaitée. Le capteur CMOS à balayage progressif 1/2,8 pouce vous apporte le meilleur de la technologie numérique de vidéosurveillance avec un rendu précis des couleurs dans des conditions d’éclairage très variées. Le modèle HDZ prend également en charge la spécification ONVIF pour l’interopérabilité entre les produits vidéo réseau.

HDZ prend en charge l’alimentation PoE (Power over Ethernet) et l’installation des modèles s’effectue simplement. En cas de panne du réseau, l’ HDZ dispose de l’option d’enregistrement de la vidéo capturé sur une carte Micro SDHC. L’utilisateur bénéficie ainsi d’un niveau de sécurité supplémentaire.

Le modèle HDZ est aussi équipé de la technologie « Wide Dynamic Range » idéale dans les environnements présentant de forts contrastes et dans des conditions de luminosité changeantes.

La caméra dans sa version extérieure est intégrée dans un dôme sécurisé avec un d’indice de protection IP66 pour empêcher qu’elle ne soit endommagée par la pénétration de poussière ou de pluie.

La caméra HDZ prend en charge le double flux vidéo, ainsi que plusieurs formats de compression (H.264/MJPEG) à une fréquence maximale de 30 images par seconde (25 pour les systèmes PAL). Les paramètres de compression numérique des deux flux vidéo sont configurables indépendamment.

Marchés cibles
En combinant les dernières nouveautés en termes de technologie numérique et un traitement vidéo avancé, les modèles HDZ conviennent parfaitement à la surveillance à grande échelle des villes, routes, aéroports, installations gouvernementales, écoles et universités, environnements industriels et de tout lieu où une surveillance détaillée est essentielle.

Caractéristiques

  • Zoom optique 20x
  • Caméra avec stockage intégré – prise en charge des cartes Micro SDHC (jusqu’à 32 Go)
  • Jusqu’à 30 ips (25 ips sur les équipements PAL) avec balayage progressif
  • Fonction de correction du contre-jour ou de l’exposition (Wide Dynamic Range)
  • Compatible ONVIF
  • Prise en charge des adresses IP dynamiques et statiques
  • Large éventail d’options de montage (1,5” NPT)
  • Vitesse préposition élevée jusqu’à 400°/s
  • Formats de compression sélectionnables
  • Choix entre les alimentations 24 VCA et PoE (24 VCA obligatoire pour le chauffage des modèles extérieurs)
  • Acrylique anti-vandalisme

Documentation


Titre   Taille Date
Fiches techniques
Fiche technique Gamme HDZ – Dômes PTZ IP HD 1080P 923.61 KB 26/11/12
Commande - Informations

Référence produit  Description 

HDZ20HDX Dôme PTZ IP, fonction « vrai jour/nuit » 1080 p, suspension intérieure, transparent, 20X, H.264, PAL, compatibilité Micro SDHC (prise en charge des cartes jusqu’à 32 Go)
HDZ20HDEX Dôme PTZ IP, fonction « vrai jour/nuit » 1080 p, suspension extérieure, transparent, 20X, H.264, PAL, compatibilité Micro SDHC (prise en charge des cartes jusqu’à 32 Go)
HDZ20HD Dôme PTZ IP, fonction « vrai jour/nuit » 1080 p, suspension intérieure, transparent, 20X, H.264, NTSC, compatibilité Micro SDHC (prise en charge des cartes jusqu’à 32 Go)
HDZ20HDE Dôme PTZ IP, fonction « vrai jour/nuit » 1080 p, suspension extérieure, transparent, 20X, H.264, NTSC, compatibilité Micro SDHC (prise en charge des cartes jusqu’à 32 Go)

Remarque : « ONVIF » et « » sont des marques déposées d’ONVIF.

Rechercher un produit

Recherche par nom de produit

 

ONVIF

ONVIF