Honeywell Security FR

CONTACT  |  MONDE        

 Search

LIENS RAPIDES

Répertoire des produits
Produits arrêtés

LIENS RAPIDES

Contrôle d’Accès
Vidéosurveillance
Solutions intégrées
Solutions IP
Détecteurs
Double technologie DUAL TEC®
Dual Tec   

En combinant l'hyperfréquence et l'infrarouge, les détecteurs DUAL TEC Honeywell vous proposent le meilleur des deux technologies : une détection de haut niveau et l'éradication des fausses alarmes.

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.

Infrarouge passif
PIR   

La gamme de détecteurs de mouvement Honeywell offre une solution simple, efficace et peu coûteuse pour s'adapter au mieux à la majorité des installations.

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.

Accessoires
   

Un choix d'accessoires dont une série de rotules de montage mur ou plafond pour la gamme IS et DT

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.

Détecteurs pour commande d'ouverture de porte
   

La famille de détecteurs de demande de sortie Honeywell (RTE) est disponible en version standard ou évoluée afin de s'adapter au mieux aux exigences en terme de contrôle d'accès.

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.

Contacts Magnétiques
   

Les contacts magnétiques Honeywell sont disponibles pour montage en saillie, encastrés ou renforcés pour une utilisation sur portes métalliques.

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.

Bris de Vitre
   

Les clients Honeywell font confiance à la gamme de bris de vitre FlexGuard® comme étant la première ligne de défense, car elle participe à l'effort pour garder l'intrus à l'extérieur des locaux protégés.

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.

Détecteurs de Chocs et sismiques
SC100 series   



Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.

Fumée
Smoke / Fumee   

La gamme de capteurs conventionnels ECO1000 de Honeywell est réalisée en utilisant les derniers perfectionnements en matière de fabrication et offre une série de caractéristiques d'avant-garde, les rendant "meilleur par leur conception".

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.

Temperature & Inondation
   

La sonde de température/alarme gel ainsi que la sonde d'inondation représentent le choix idéal pour une surveillance technique à distance, quelle que soit l'environnement.

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.

Boutons Hold-up
   

Un choix complet de dispositifs anti-hold-up, barre pédale et pince à billets

Si vous connaissez la référence du produit, sélectionnez la dans la liste ci-dessous.

Rechercher un produit

Recherche par nom de produit