Honeywell Security FR

CONTACT  |  MONDE        

 Search

LIENS RAPIDES

Répertoire des produits
Produits arrêtés

LIENS RAPIDES

Contrôle d’Accès
Vidéosurveillance
Solutions intégrées
Solutions IP

Sucre Box
Système de protection discret et innovant pour la surveillance à distance des habitations par IP/GPRS

Description

Conçu pour répondre aux besoins des propriétaires et/ou locataires, Sucre Box est une centrale d’alarme à technologie radio fonctionnant avec un clavier et des détecteurs sans fil. Il utilise la fréquence radio européenne 868 MHz. Dotée d’une portée de plus de 1 000 mètres en champ libre, elle comprend un module IP/Ethernet pour les transmissions d’alarme. La version Sucre Box+ intègre en plus un module GPRS avec carte SIM assurant un moyen de transmission de secours.
Le système de sécurité Sucre Box permet la levée de doute vidéo grâce à un détecteur de mouvements doté d’une caméra qui permet de voir ce qui se passe quand une alarme est activée. Le propriétaire/locataire est notifié par email ou SMS et peut ainsi déterminer immédiatement si une intrusion a eu lieu ou s’il s’agit d’une alarme intempestive.
Avec l’application mobile Total Connect Comfort International les utilisateurs peuvent piloter leur système d’alarme mais également contrôler à distance le thermostat evohome de Honeywell, leur offrant ainsi la possibilité de réaliser des économies de chauffage.

Caractéristiques

  • Jusqu’à 32 périphériques par installation
  • Portée radio > 1 000 mètres en champ libre
  • Transmission radio bidirectionnelle 868 MHz avec détection adaptative d’interférences
  • Port Ethernet / IP
  • Transmission via GPRS** avec antenne intégrée
  • Carte SIM standard inter-opérateurs **
  • Alimentation 230 V~ à 6,5 V / 2 A (fournie)
  • Type de piles : 4 piles rechargeables AA (fournies)
  • Autonomie de secours : 24 h (en cas de coupure de courant)
  • Supervision des périphériques sans fil
  • Avertissement de pile faible
  • LED d’information sur l’état du système
  • Température de fonctionnement : de -10 °C à 55 °C
  • Dimensions : 190 x 123 x 35 mm (L x H x P)
  • Application mobile gratuite pour l'utilisateur (Total Connect Comfort International)
  • Application Web pour les installateurs (Total Connect 2.0E )
    ** Selon la version, voir section "Commande"

Documentation


Titre   Taille Date
Fiches techniques
Fiche Technique Sucre Box 407.33 KB 30/12/15
Brochures commerciales
Brochure Sucre Box pour l'utilisateur 888.63 KB 30/12/15
Autres documentations
Poster - Sucre Box 748.59 KB 19/02/16
Commande - Informations

Référence produit Description
SUEPACK-E Centrale d'alarme sans fil Sucre Box avec transmission via IP
SUEPACK-EG Centrale d'alarme sans fil Sucre Box+ avec transmission via IP et GPRS (avec carte SIM)
HCS-SMS-2Y Activation de la notification par SMS (pour 2 ans)
Kits:
KITB-SUGBOX Centrale SUEPACK-E avec clavier GKP-S8M et 4 badges de couleur (TAG4)
KITB-SUGBOXPLUS Centrale SUEPACK-EG avec clavier GKP-S8M et 4 badges de couleur (TAG4)

Lire la vidéo

Sucre Box - Click to view the video

View the Video

Rechercher un produit

Recherche par nom de produit

 

Vue 360°

Vue 360°

More Information

Présentation interactive

Pour plus d’information


  Gamme de périphériques sans fil

Voir la présentation