VideoBloX es un conmutador de matriz de audio y vídeo de función completa y
gran capacidad, fácil de instalar, configurar y hacer funcionar.
VideoBloX tiene un diseño compacto de alta densidad, ocupando menos espacio
que los sistemas de la competencia. Se requieren menos interconexiones, lo que
reduce los costes de material y de trabajo. La conmutación de audio y vídeo
coexisten en el mismo chasis, ahorrando espacio y simplificando la
instalación.
VideoBloX es expandible - se pueden conseguir hasta 4.080 entradas y 256
salidas de vídeo interconectando múltiples chasis.
VideoBloX proporciona una interfaz simple para el control de acceso, la
alarma de intrusión y el control lógico programable.
Los alimentadores eléctricos duales y las opciones de CPU dual proporcionan
un entorno seguro y consistente. Los módulos intercambiables de diseño modular
para "conectar y usar" reducen el tiempo de inactividad durante el
mantenimiento.
El modo de diagnóstico se presenta en el monitor local y se controla mediante
conmutadores en la CPU. Se presentan múltiples páginas con información de
diagnóstico y estado en tiempo real para facilitar la resolución de
problemas.
El potente motor de secuencias con 1024 secuencias de 25 pasos cada una,
permite a VideoBlox realizar programas de evento y acción versátiles y
personalizados, en respuesta al disparo de alarma, al evento programado o al
comando manual.
Las teclas rápidas permiten seleccionar grupos de cámaras y escenas a través
de los pasos. Las teclas rápidas también se pueden programar de manera
personalizada para otras funciones.
Los concentradores de alarma (I2C) se pueden instalar de manera remota, lo
que permite flexibilidad en el diseño del control de entrada y salida.
La "caja de herramientas virtual" de los traductores de interfaz de
protocolos permite una interconexión simple con componentes de otros fabricantes
(domos, PTZ, VCR y multiplexores)
La interfaz gráfica para el usuario (GUI) proporciona una interfaz de
funcionamiento simple e intuitiva, conducida por el control y la presentación en
tiempo real. |