MegaPIT™

 Información para pedidos  Documentos del producto

MegaPit

Ampliador de puertos y unidad de conmutación automática.

MegaPIT™ es un versátil accesorio para instalaciones de sistemas matriciales de vídeo de todos los tamaños que tiene dos funciones diferentes. Como ampliador de puertos, conecta una salida serie de un servidor MAXPRO-Net y proporciona ocho salidas serie para conexión de diversos dispositivos. Como dispositivo de conmutación, permite utilizar dos servidores MAXPRO-Net redundantes de forma que, en el improbable caso de que uno de ellos falle, MegaPIT pasará automáticamente el control del sistema al servidor de reserva para garantizar la integridad del sistema.

Los sistemas de gestión de vídeo MAXPRO-Net constan de varios dispositivos instalables a posteriori como, por ejemplo, teclados, sub-bastidores y otros interfaces de gama alta. Estos sistemas suelen integrarse con sistemas de control de accesos, de prevención de incendios, de gestión de edificios, de intercomunicaciones y de protección de perímetros para proporcionar un control total. El diseño flexible y de alta densidad de MegaPIT proporciona ocho puertos de salida serie RS232 o RS422 combinados para garantizar el uso de una gran variedad de dispositivos.

En aplicaciones de alta seguridad, es fundamental que el sistema MAXPRO-Net siempre esté en funcionamiento. Mediante el uso de dos servidores MAXPRO-Net para controlar un sistema de gestión de vídeo, MegaPIT permite la conmutación automática del control del sistema si se produce un periodo de inactividad por mantenimiento no programado o en el caso poco probable de que falle un servidor. MegaPIT recibe señales de “actividad” de cada servidor MAXPRO-Net para decidir cuál debe controlar el sistema. Si no recibe respuesta de un servidor, MegaPIT conecta automáticamente el servidor de reserva a los dispositivos de campo. Con MegaPIT, las configuraciones y actualizaciones pueden realizarse sin software especial. Mediante memoria flash y un controlador integrado, MegaPIT permite realizar actualizaciones en las instalaciones del cliente con la LCD del panel frontal o cualquier explorador de Internet estándar. Además de configurar las propiedades de las comunicaciones serie (que incluyen la velocidad de baudios, la paridad, los bits de datos y de parada, y la dirección IP), la LCD del panel frontal muestra también el estado actual del servidor que controla el sistema.

Oportunidades de mercado
MegaPIT es perfecto para todos los sistemas de gestión de vídeo MAXPRO-Net y esencial para instalaciones como las de casinos, instalaciones oficiales e instituciones penitenciarias que deben ser fiables y flexibles. MegaPIT también puede montarse en instalaciones MAX-1000 existentes.

Características:

  • Montaje en bastidor, 1U, con hardware de montaje extraíble
  • Ocho puertos serie combinados con RS232 o RS422
  • Dos puertos serie RS232
  • LED de datos de transmisión (TX) y recepción (RX) para cada puerto
  • Conector de alimentación con bloqueo, se incluye fuente de alimentación de 12 V CC
  • Pantalla LCD gráfica
  • Programación desde el panel frontal con la LCD y los botones
  • Configuración con explorador de Internet a través de la red de área local (LAN)
  • Actualizable mediante explorador de Internet


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto  Descripción 

HS10PIT Ampliador de puertos y unidad de conmutación automática MegaPIT


Documentos del producto   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos