ULTRAKey

 Información para pedidos

Controlador de teclado completamente programable con pantalla LCD táctil 

ULTRAKey™ representa un aproximación totalmente innovadora al control de fácil uso de los sistemas de gestión de CCTV. 

Diseñado para sacar el máximo partido de las potentes características del sistema de gestión de vídeo MAX-1000® de Honeywell Video Systems, el controlador del sistema ethernet MXSYSO4E y del pequeño conmutador de matriz de CCTV del sistema KSX32080, ULTRAKey incorpora una gran pantalla LCD táctil iluminada a contraluz. El LCD se puede configurar con cientos de menús, hasta 8.000 botones y 999 códigos de teclas. A los menús se accede de manera dinámica en función de la selección de teclas fijas o programables.

Este innovador método de funcionamiento garantiza el acceso rápido e intuitivo a cualquier menú, con el mínimo de pulsaciones de teclas. Como resultado se obtiene un control y facilidad de uso inigualables para los operadores, con lo que se reducen las necesidades de aprendizaje y se mejora considerablemente la eficacia y los tiempos de respuesta del operador. Mediante múltiples opciones de la interfaz de control, RS-232, RS-485 y TCP/IP, la selección y el control de cualquier función del sistema de gestión CCTV está disponible directamente desde el controlador ULTRAKey.

Se proporcionan teclas fijas dedicadas para selecciones comunes como: selección de cámaras alternativas, llamada PTZ, selección de secuencias, rutas, selección y control de multiplexores, selección de grabadores, función, revisión, impresión, doblaje, reconocimiento de alarmas, funciones de control VCR y DVR. Al seleccionar cualquiera de estas teclas se ejecutará una función o se seleccionará directamente un menú de la pantalla táctil LCD.

Se proporcionan dos controles de velocidad. El control de velocidad superior se puede utilizar para controlar dispositivos de grabación o otro equipo periférico, mientras que el control de velocidad central se puede utilizar para pasar a través de listas de cámaras.

La palanca de mando de velocidad variable permite el control de cualquier mecanismo con barrido/inclinación/zoom de velocidad variable. La palanca de mando se encuentra ubicada en el centro del teclado, por lo que es adecuado para operadores diestros y zurdos, e incorpora un controlador de zoom integral. ULTRAKey también tiene un reposamuñecas de goma suave que alivia la fatiga del operador de manera significativa.

Características 

  • Completamente programable con menús personalizados 
  • Pantalla táctil LCD integral iluminada a contraluz 
  • Compatibilidad total con MAX-1000 
  • Diseño ergonómico con reposamuñecas acolchado 
  • Palanca de mando de velocidad variable con control de zoom integral 
  • Múltiples opciones de interfaz (RS-232, RS-485 y TCP/IP) 
  • Dos controles de velocidad 
  • Teclas dedicadas para las funciones más utilizadas 
  • Selección dinámica de menús 
  • Toda la programación almacenada en RAM flash


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

ULTRAKey Controlador de teclado completamente programable con pantalla LCD táctil


Documentos del producto   Volver al inicio
Búsqueda de productos