UltraKey Lite®

 Información para pedidos  Documentación

Ultrakey Lite

El teclado UltraKey Lite® de Honeywell tiene un diseño innovador permitiendo un control fácil y fiable de los sistemas de gestión de vídeo. Compatible con las matrices MAXPRO-Net y VideoBloX de Honeywell proporciona una interfaz de usuario uniforme e intuitiva.

UltraKey Lite incorpora un cursor táctil facilitando una rápida selección de cámara y el control de DVRs y NVRS; así como un cursor táctil con cuatro teclas programables para diferentes funciones. Los botones para DVR/NVR pueden programarse para controlar los grabadores. Las teclas retroiluminadas en azul, cortadas y grabadas por láser siendo así imborrables se asemejan a las de un teclado QWERTY. El reposamuñecas de goma puede ser reemplazado por el usuario.

Entre las múltiples interfaces de control se incluyen TCP/IP, RS232, RS422 y RS485 a través de un conector RJ45. Incluye una caja de conexiones que permite convertir bornas de tornillo a conector tipo DB9 para RS232 y un puerto USB para futuras opciones de conexión. El conector de alimentación de CC utiliza un mecanismo giratorio de sujeción exclusivo para evitar desconexiones accidentales. Además, existe la opción de alimentación a través de la red Ethernet (PoE). UltraKey Lite tiene su propio navegador web que permite actualizaciones de firmware y configuración simples.

UltraKey Lite tiene una pantalla LCD de dos líneas que ofrece información del sistema y una configuración simple del teclado, un joystick de velocidad variable permite el control de las funciones PTZ. Los controles de enfoque a la izquierda y derecha del joystick permite a los usuarios tanto diestros como zurdos utilizar el controlador sin esfuerzo. En el modo VideoBloX, hay 20 teclas de función para la activación de secuencias, grupos y escenas. Las teclas Mon A, Mon B, Tour y MUX activan secuencias específicas en la CPU VideoBloX.

En el modo MAXPRO-Net, hay teclas estándares como las de control PTZ, selección de cámaras, de secuencia, rutas, selección mux y funciones de control NVR. A través de MAXPRO-Net Setmax, cada tecla puede interceptarse y la función deseada programarse mediante macros.

Oportunidades de mercado
UltraKey Lite proporciona un método de control intuitivo en tiempo real para instalaciones matriciales pequeñas y grandes siendo compatible con las matrices MAXPRO-Net y VideoBloX. El teclado UltraKey Lite es una opción de nivel medio para sistemas MAXPRO-Net con ventajas adicionales de conectividad TCP/IP y la posibilidad de utilizar RS422 para aplicaciones remotas. De este modo, se elimina la necesidad de adaptadores externos RS422, especialmente cuando se utilizan junto con MegaPIT™.

UltraKey Lite reemplaza a las variantes HEGS5BLX o PCK para VideoBloX NetCPU y VideoBloX Lite. Con VideoBloX NetCPU, la opción de TCP/IP ofrece conectividad sobre LAN.

Características

  • Cursor táctil para control DVR/NVR
  • Múltiples opciones de conectividad (RS232/422/485 y TCP/IP)
  • Navegador web para permitir una fácil actualización y configuración
  • Teclas retroiluminadas con LED azules ajustables
  • Las teclas son cortadas y grabadas a láser siendo imborrables
  • Teclas Mon A y Mon B para selección rápida del monitor
  • Compatible con MAXPRO-Net y VideoBloX
  • PoE


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

HJC5000 Teclado de control para VideoBloX y MAXPRO-Net


Documentación   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos