Digital Video Manager

 Información para pedidos

Sistema de vídeo basado en tecnología IP

El Digital Video Manager (DVM) R200.1 de Honeywell es un sistema de vídeo digital escalable y basado en tecnología IP . El vídeo digital a través de redes IP cuenta con muchas ventajas en comparación con los sistemas analógicos de CCTV, tanto para los usuarios finales como para los instaladores. Para los usuarios finales, los clientes pueden acceder a eventos y vídeos relevantes de forma instantánea, gestionar el sistema digital e integrar el control de edificios y de accesos desde diferentes ubicaciones geográficas. Para los instaladores, el hardware de TI estándar y la infraestructura de TCP/IP ayuda a simplificar el proceso de instalación.

DVM es el siguiente paso en la tecnología de vídeo digital, puesto que es una videograbadora de red (NVR). Una NVR se diferencia de una DVR en el hecho de que utiliza software para transformar equipo estándar de TI y componentes de fuentes de vídeo digital en un sistema de vídeo personalizado y gestionable para las necesidades de seguridad o vigilancia. Por ejemplo, se puede añadir un número ilimitado de servidores de cámaras para permitir el control de tantas cámaras como sea necesario.

Además, DVM proporciona la ventaja de una arquitectura abierta que permite ver en directo, grabar, archivar y exportar vídeos en los formatos M-JPEG, MPEG-2 o MJPEG-4. Esta arquitectura está diseñada para proteger hoy su inversión a la vez que le permite incorporar la tecnología del futuro. DVM se puede utilizar para actualizar las inversiones existentes en CCTV o como una nueva instalación de vídeo digital. DVM admite una amplia gama de fuentes de vídeo digital desde codificadores digitales independientes hasta cámaras PTZ o fijas basadas en IP.

Además de la evolución hacia el vídeo digital, DVM permite el video analítico. Con la proliferación de los datos de vídeo y de la necesidad de gestionarlos mejor, los análisis de vídeo ofrecen datos relevantes cuando se solicita. La tecnología para realizar la detección de movimientos en exteriores, seguimiento de objetos, además de seguimiento de objetos con clasificación, ha llegado ya y está estrechamente integrada con DVM.

Oportunidades de mercado

DVM de Honeywell ofrece una capacidad de gestión flexible mediante su arquitectura escalable diseñada para uso empresarial. La arquitectura abierta permite que los sistemas de vídeo IP distribuidos geográficamente se puedan gestionar de forma central o remota. DVM también se integra perfectamente con otros productos diseñados para uso empresarial, como los sistemas de control de acceso y de gestión de edificios. Algunos usuarios, como universidades, aeropuertos, plantas de producción e instalaciones empresariales, utilizan DVM para aprovechar su equipo de TI existente y su experiencia en gestión de seguridad a través de vídeo.

Características 

  • Algoritmo de compresión (M-JPEG, MPEG-2, MPEG-4)
    -Admite ver vídeo en directo Rapid Eye
    -Admite el codificador de Honeywell, HNVE130A
    -Rendimiento de velocidad de fotogramas (30 FPS) y resolución (4CIF) al nivel que admita el hardware
    -Admite un codificador y una amplia gama de cámaras de red mediante la asociación con Axis Communications.
    -Posibilidad de personalizar el ancho de banda del vídeo digital
    -Control de PTZ
  • Capacidades avanzadas de grabación: es posible configurar el nivel de calidad de cada tipo de grabación independientemente del vídeo en directo
    -Todos los días, las 24 horas
    -En caso de alarma/evento
    -Iniciada por el operador
    -Grabación anterior y posterior
    -Gestión inteligente de las grabaciones
    -Exportación segura de clip de vídeo con firma digital
  • Potentes capacidades de búsqueda: se pueden buscar grabaciones en función de las cámaras, la activación del evento, la fecha, la hora o la anotación. 
  • Análisis avanzado de vídeo: funciona con fuentes en color, en blanco y negro, IR y FLIR.
    -Detección de movimientos en exteriores
    -Seguimiento de objetos
    -Clasificación y Seguimiento de objetos
  • Gran disponibilidad
    -Almacenamiento RAID 5
    -Archivo automático de grabaciones a dispositivos de almacenaje más duraderos
    -Base de datos redundante mediante replicación
    -Capacidad de mover asignaciones de cámaras de servidor a servidor, de forma dinámica
  • Seguridad
    -Medidas de seguridad de Microsoft Windows®
    -Capacidad de designar privilegios de configuración y accesos de usuarios
    -Capacidad de realizar auditorías de todos los eventos y las acciones de los usuarios en el sistema, en un archivo de registro
  • Se integra con Honeywell Building y los sistemas de control de acceso
    -Experion, EBI y ProWatch 


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción    

DVMSWR200 Software Base DVM R200.1 4 licencias para cámaras, 1 licencia de cliente
DVMCAM1 1 licencia de cámara
DVMIE1 1 licencia de cliente para el explorador IE
DVMCAL1 1 licencia de cliente para SQL CAL
DVMRDN Licencia de servidor de base de datos de DVM redundante (1 por cámara)
DVMPVMD Detección de movimiento de vídeo Premium (1 por sistema DVM)
DVMOBJTRACK Análisis de vídeo, algoritmo de seguimiento de objeto (por canal)
DVMOBJCLASS Análisis de vídeo, seguimiento de objetos y clasificación (por canal)
DVMNONMOTION Análisis de vídeo, sin detección de movimiento (por canal)
HNVE Licencia de adaptador HNVE130A (por sistema DVM)
DVM-AXISMPEG4 Adaptador para Axis MPEG-4 (por sistema DVM)
DVM-RAPIDEYE Licencia de adaptador para Rapid Eye (por sistema DVM)


Documentos del producto   Volver al inicio
Búsqueda de productos