MAXPRO® VMS

 Información para pedidos  Documentación

La última innovación de Honeywell en el ámbito de la gestión de video y tecnología de vigilancia permite integrar el vídeo analógico anterior con cámaras de red IP y grabadores, incluyendo los análisis de imagen avanzados. Los usuarios pueden beneficiarse de usar sistemas analógicos tradicionales y sistemas IP para sacar el máximo partido a sus inversiones iniciales. De forma adicional, ahora los operadores pueden disfrutar de la seguridad por vídeo con la máxima eficiencia y el mínimo esfuerzo.

MAXPRO® VMS de Honeywell (Sistema de Gestión de Vídeo) controla varias fuentes de subsistemas de vídeo en una misma instalación para recoger, gestionar y presentar vídeos de un modo claro y conciso. MAXPRO VMS determina de forma inteligente las características de cada subsistema a través de varias instalaciones, permitiendo la gestión de vídeo de cualquier dispositivo de vídeo analógico o digital a través de un visor y configuración unificados. Los subsistemas pueden ser matrices analógicas como MAXPRO-Net y VideoBloX, y pueden conectarse a monitores analógicos y cámaras así como a dispositivos digitales como Administrador de Vídeo Digital (DVM), Enterprise NVR, Rapid Eye™ Multi- Media Series y Fusion.

El cliente-servidor de MAXPRO VMS es ampliable de modo que los usuarios pueden ampliar y reducir fácilmente la red de vigilancia de vídeo de acuerdo con sus necesidades. Usando una arquitectura abierta, MAXPRO VMS es capaz de integrarse con las infraestructuras de vídeo existentes y muchos otros componentes disponibles actualmente, así como los futuros. De forma adicional, MAXPRO VMS se puede integrar con el sistema de gestión de seguridad Pro-Watch® de Honeywell, el análisis de vídeo Active Alert® y People Counter además de otros productos y soluciones Honeywell.

Oportunidades de mercado
MAXPRO VMS es ideal para instalaciones que necesitan proteger su estructura frente a riesgos críticos como aeropuertos, puertos marítimos, estaciones de tren, metro o autobús, centros comerciales, casinos y otras instalaciones destacadas. Constituye una solución ideal de gestión de vídeo cliente-servidor para lugares donde sea necesario utilizar tecnologías analógicas y digitales.

Características

  • Interfaz completa y de fácil manejo para visualizar vídeos y configurar dispositivos desde un único punto.
  • Se integra con Pro-Watch para mejorar el control de acceso con una gran gama de funciones de vídeo
  • El operador puede dar prioridad a la realización de varias acciones de vigilancia
  • La función de mensajería entre operadores les permite compartir datos de incidentes
  • Detección automática de cámaras conectadas a grabadores Rapid Eye™, Fusion y Enterprise
  • Macros definidas por el usuario para realizar operaciones habituales
  • Permite realizar seguimientos mediante vídeo al utilizar la detección de movimiento de forma inteligente dentro de un conjunto de cámaras de la misma instalación
  • Zoom digital de vídeo desde PTZ y cámaras fijas
  • Capacidad para investigar eventos y alarmas visualizando simultáneamente vídeos de alarma en varias fases. Los usuarios pueden ver, para cada alarma, el vídeo grabado antes, durante y después de la alarma, y ver también el vídeo en directo desde la cámara que activó la alarma
  • Visualización de vídeo mejorada a través de una intuitiva representación de vídeo que optimiza el uso de CPU alterando el número de fotogramas reproducidos en el vídeo


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto  Descripción 

MAXPRO VMS - Referencias y Licencias
MAXPRO VMS - Software Básico y Licencias
HNMSWVMS Software básico VMS incluye: MAXPRO VMS, SQL 2005 Express, Licencias para un (1) Cliente MAXPRO VIEW, con 64 canales para DVR Rapid Eye y DVR Fusion, DVM R210 (Digital Video Manager) / IP Engine, NVR Enterprise, conmutador de matriz analógico MAXPRO-Net.
Licencia MAXPRO View Client – una licencia por estación de trabajo conectada
HNMSWCL MAXPRO View - Única Licencia Cliente
Licencia básica MAXPRO VMS – una licencia por entrada de vídeo
HNM64 64 canales adicionales
HNM128 128 canales adicionales
HNM192 192 canales adicionales
HNM256 256 canales adicionales
HNM384 384 canales adicionales
HNM448 448 canales adicionales
HNM512 512 canales adicionales
MAXPRO VMS Lite - Referencias y Licencias
MAXPRO VMS Lite - Software básico y licencias
HNMSWVMSLT Software MAXPRO VMS Lite incluye: MAXPRO VMS Lite, SQL 2005 Express, Licencias para un (1) Cliente MAXPRO VIEW, con 64 canales para DVR Rapid Eye y DVR Fusion, DVM R210 / IP Engine, NVR Enterprise, conmutador de matriz analógico MAXPRO-Net.
Ampliabale hasta un máximo de 3 Clientes y 128 canales.
No soportado productos de terceros.
Licencia Cliente MAXPRO VMS View – una licencia por estación de trabajo conectada
HNMSWCL MAXPRO View - Única Licencia Cliente
Licencia básica de canal MAXPRO VMS Lite – una licencia por entrada de vídeo
HNM64 64 canales adicionales
Actualización MAXPRO VMS Lite
HNMUG Actualización de MAXPRO VMS Lite a MAXPRO VMS


Documentación   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos